| Diameter Poros Alat | 2.7 in 68 mm |
| Panjang Keseluruhan | 19.5 in 495 mm |
| Bobot | 90.4 lb 41 kg |
| Kompatibilitas | Hammer H65 Hammer H65 |
Alat Pelat Pemadatan H65
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Diameter Poros Alat
- 2.7 in
- 68 mm
- Panjang Keseluruhan
- 19.5 in
- 495 mm
- Bobot
- 90.4 lb
- 41 kg
Spesifikasi Produk untuk Pelat Pemadatan H65
Lihat bagaimana Pelat Pemadatan H65 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Aksesori Hammer
Pelat Pemadatan H65
Dipilih
- Diameter Poros Alat
- 2.7 in
- 68 mm
- Panjang Keseluruhan
- 19.5 in
- 495 mm
- Bobot
- 90.4 lb
- 41 kg
Aksesori Hammer
Blunt H65
- Diameter Poros Alat
- 2.7 in
- 68 mm
- Panjang Keseluruhan
- 25.6 in
- 650 mm
- Bobot
- 39.7 lb
- 18 kg
Aksesori Hammer
Kerucut H65
- Diameter Poros Alat
- 2.7 in
- 68 mm
- Panjang Keseluruhan
- 25.6 in
- 650 mm
- Bobot
- 37.5 lb
- 17 kg
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan