Blunt H95

Alat Blunt H95

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
3.5 in
88 mm
Panjang Keseluruhan
34.4 in
875 mm
Berat
88.2 lb
40 kg

Spesifikasi Produk untuk Blunt H95

Diameter Poros Alat 3.5 in 88 mm
Panjang Keseluruhan 34.4 in 875 mm
Berat 88.2 lb 40 kg
Kompatibilitas Hammer H95 Hammer H95

Lihat bagaimana Blunt H95 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Blunt H95

Lihat Penawaran Lainnya