Parallel Spade B2

Parallel Spade B2 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
1.8 in
45 mm
Panjang Keseluruhan
16.3 in
415 mm
Bobot
11 lb
5 kg

Spesifikasi Produk untuk Parallel Spade B2

Diameter Poros Alat 1.8 in 45 mm
Panjang Keseluruhan 16.3 in 415 mm
Bobot 11 lb 5 kg
Kompatibilitas Hammer B2 Hammer B2

Lihat bagaimana Parallel Spade B2 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Parallel Spade B2

Lihat Penawaran Lainnya