Ikhtisar
Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 6
| Bobot Kerja - Dengan Alat | 257.5 lb 116.8 kg |
| Kelas Energi | 213.9 ft·lbf 290 J |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 1-3 Ton Mini Excavator 1-3 Ton |
| Diameter Poros Alat | 1.8 in 45 mm |
| Frekuensi Benturan | 700-1200 bpm 700-1200 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1276 psi 8798 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 3300.3 lb 1497 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 11.8 in 300 mm |
| Panjang Keseluruhan | 13.4 in 340 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 43 in 1091 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 31.3 in 795 mm |
| Tingkat Kebisingan | 122 dB 122 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Kecil-Sedang Kecil-Sedang |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Isi Kotak Alat Hammer B2s
Kit Perawatan Hammer B2s
Peralatan yang Tercakup untuk B2s