Blunt B2

Blunt B2 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
1.8 in
45 mm
Panjang Keseluruhan
19.7 in
500 mm
Bobot
12.3 lb
5.6 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Alat Moil

Alat Moil

Alat serbaguna dengan bagian ujung yang meningkatkan kecepatan penetrasi. Untuk penggunaan pada pengerasan jalan, beton, batuan dasar, batuan keras, dan pembuatan parit.
Alat Kerucut

Alat Kerucut

Alat Multi-guna yang dapat membuat lubang lingkaran pada material lunak. Bagian ujung meningkatkan kecepatan penetrasi namun tidak dapat mengendalikan arah fraktur. Untuk penggunaan pada beton, batuan dasar, dan batuan keras.
Alat Tumpul

Alat Tumpul

Shatter dengan getaran dan bukan penetrasi. Untuk penggunaan pada beton, batuan dasar, pembuatan parit, pengoperasian di kemiringan, dan jalur pemotongan.
Alat Chisel (Pemotongan Silang dan Paralel)

Alat Chisel (Pemotongan Silang dan Paralel)

Bantuan dalam membuat dan mengontrol jalur fraktur yang akurat. Untuk penggunaan pada pengerasan jalan, beton, batuan dasar, pembuatan parit, pengoperasian di kemiringan, dan jalur pemotongan.

Spesifikasi Produk untuk Blunt B2

Diameter Poros Alat 1.8 in 45 mm
Panjang Keseluruhan 19.7 in 500 mm
Bobot 12.3 lb 5.6 kg
Kompatibilitas Hammer B2 Hammer B2

Lihat bagaimana Blunt B2 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan