Parallel Spade H65

Alat Parallel Spade H65

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2.7 in
68 mm
Panjang Keseluruhan
22.4 in
570 mm
Bobot
33.1 lb
15 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk Parallel Spade H65

Diameter Poros Alat 2.7 in 68 mm
Panjang Keseluruhan 22.4 in 570 mm
Bobot 33.1 lb 15 kg
Kompatibilitas Hammer H65 Hammer H65

Lihat bagaimana Parallel Spade H65 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan