Chisel Sejajar H45

Alat Chisel Sejajar H45

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2 in
50 mm
Panjang Keseluruhan
18.7 in
475 mm
Bobot
15.4 lb
7 kg

Ikhtisar

Alat Hammer digunakan untuk memecahkan berbagai material.

Spesifikasi Produk untuk Chisel Sejajar H45

Diameter Poros Alat 2 in 50 mm
Panjang Keseluruhan 18.7 in 475 mm
Bobot 15.4 lb 7 kg
Kompatibilitas Hammer H45 Hammer H45

Lihat bagaimana Chisel Sejajar H45 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan