Kerucut H95

Alat Kerucut H95

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
3.5 in
88 mm
Panjang Keseluruhan
34.4 in
875 mm
Berat
83.8 lb
38 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Cat

Kriteria Desain

Genset menerima 100 % beban tetapan dalam satu langkah per NFPA 110 dan memenuhi respons transien ISO 8528-5.
Cat

Engine Diesel Cat

  • Desain yang andal, tangguh, tahan lama
  • Ribuan aplikasi yang sudah teruji di lapangan di seluruh dunia
  • Engine diesel siklus empat langkah memadukan kinerja yang konsisten dan penghematan bahan bakar yang sangat baik dengan bobot minimum
  • Cat

    Generator

  • Sesuai dengan kinerja dan karakteristik output engine Cat
  • Desain mekanis dan elektrik terkemuka di industri
  • Kemampuan starter motor terdepan di industri
  • Efisiensi Tinggi
  • Cat

    Panel Kontrol Cat EMCP

    Kontroler EMCP memiliki keandalan dan ketahanan yang Anda harapkan dari peralatan Cat. EMCP4 adalah platform kontrol terukur guna memastikan pengoperasian genset yang andal, menyediakan informasi menyeluruh mengenai output daya dan pengoperasian engine. Sistem EMCP4 dapat disesuaikan lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan Anda melalui pemrograman dan modul ekspansi.
    Cat

    Sertifikasi Seismik

  • Tersedia Sertifikasi Seismik.
  • Rincian penambatan disesuaikan dengan lokasi, dan bergantung pada banyak faktor seperti ukuran genset, bobot, dan kekuatan beton.
  • Sertifikasi IBC mengharuskan penggunaan sistem penambatan ditinjau dan disetujui oleh Insinyur Profesional
  • Sertifikasi Seismik sesuai Peraturan Bangunan yang Berlaku: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007, CBC 2010
  • Telah disetujui oleh OSHPD dan memiliki OSP-0321-10 untuk penggunaan dalam proyek pelayanan kesehatan di California
  • Cat

    Pemasok Satu Sumber

    Prototipe sepenuhnya diuji dengan analisis getaran torsional bersertifikat

    Spesifikasi Produk untuk Kerucut H95

    Diameter Poros Alat 3.5 in 88 mm
    Panjang Keseluruhan 34.4 in 875 mm
    Berat 83.8 lb 38 kg
    Kompatibilitas Hammer H95 Hammer H95

    Kerucut H95 Perlengkapan Standar

    Sistem Pemasukan Udara

    • Air Cleaner; tipe kanister elemen tunggal

    Sistem Kontrol

    • EMCP 4.2B
    • Tombol tekan penghenti darurat
    • Operasi DC 24 Volt
    • Muka depan dengan seal lingkungan
    • SMS alarm/keterangan kejadian
    • Generator terpasang - muka belakang
    • Paket genset mencakup:
    • Regulator Tegangan Caterpillar
    • IVR mencakup kemampuan droop reaktif
    • Sensor tegangan 3 Fase
    • Mode KVAR / PF
    • Peredam RFI
    • Peredam RFI
    • Exciter min / maks
    • Monitor diode pembatas dan exciter
    • Kontrol:
    • Penyesuaian kecepatan
    • Kontrol otomatis / start / stop
    • Pendinginan engine
    • Lakukan start siklus engine
    • Konfirmasi alarm
    • Pengujian lampu
    • Fitur histogram beban
    • Fungsi PLC
    • Layar dapat disesuaikan
    • Meteran AC 0 RMS Sesungguhnya
    • 3 Fase
    • Akurasi +/-2 %
    • Indikasi digital untuk:
    • RPM
    • Volt DC
    • Jam operasi
    • Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
    • Temperatur cairan pendingin
    • Volt (L-L & L-N)
    • Frekuensi (Hz)
    • Amp (per fase & rata-rata)
    • Faktor Daya (per fase & rata-rata)
    • kW (per fase, rata-rata, & persen)
    • kVA (per fase, rata-rata, & persen)
    • kVAr (per fase, rata-rata, & persen)
    • kW-jam (total)
    • kVAr-jam (total)
    • Peringatan/pematian dengan indikator LED umum terkait pematian untuk: Tekanan oli rendah - Temperatur cairan pendingin tinggi - Kecepatan berlebih - Stop darurat - Kegagalan memulai (start berlebih) - Temperatur cairan pendingin rendah - Tingkat cairan pendingin rendah -
    • Tekanan oli rendah
    • Temperatur cairan pendingin tinggi
    • Kecepatan berlebih
    • Penghenti darurat
    • Kegagalan starter (start berlebih)
    • Temperatur cairan pendingin rendah
    • Level cairan pendingin rendah
    • Fungsi relai pelindung yang dapat diprogram:
    • Urutan fase generator
    • Tegangan atas/bawah (27/59)
    • Frekuensi Atas/Bawah (81 o/u)
    • Kecepatan mundur (kW) (32)
    • Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
    • Arus berlebih (50/51)
    • Komunikasi:
    • Data link modul aksesori
    • Data link modul annunciator seri
    • Cat Connect
    • 3 input analog
    • 6 input digital yang dapat diprogram oleh Pelanggan
    • Jumlah I/O bervariasi tergantung pada opsi yang dipilih:
    • 4 output relai yang dapat diprogram (Form A)
    • 1 Output relai yang dapat diprogram (Form C)
    • 1 Output digital yang dapat diprogram

    Sistem Pendinginan

    • Tersedia PGS standar bersertifikasi
    • ATAAC - Radiator paket 3516E dikirim dalam kondisi sudah terpasang

    Sistem Buang

    • Manifold buang kering
    • Saluran keluar bermuka flensa

    Sistem Bahan Bakar

    • Filter bahan bakar sekunder
    • Cooler bahan bakar; tidak disertakan dalam paket tanpa radiator
    • Saluran bahan bakar fleksibel - dikirim terpisah
    • Filter bahan bakar sekunder

    Umum

    • Kuning Caterpillar dengan rel hitam high gloss dan radiator
    • Servis tangan kanan
    • Flywheel dan rumah flywheel-SAE No. 00
    • Rotasi Standar SAE

    Generator dan Attachment

    • 3 Fase tanpa sikat, kutub menonjol
    • 6 kabel
    • Tegangan Rendah: Kumparan acak - Eksitasi Internal - Detektor temperatur kumparan - Isolasi NEMA Kelas H, Kenaikan temperatur Kelas H pada ambien 40C (125C utama/150C siaga) - Koneksi busbar, dipasang di tengah atas, entri kabel atas - pola lubang standar NEMA
    • Tegangan Sedang:
    • Kumparan bentuk
    • Magnet permanen
    • Detektor temperatur putar
    • Isolasi NEMA Kelas H, kenaikan temperatur Kelas H pada temperatur ambien 40 °C (125 °C utama/150 °C siaga)
    • Koneksi busbar, kotak ekstensi sisi kanan, entri kabel bawah
    • Pola lubang standar NEMA
    • Tegangan Tinggi:
    • Kumparan bentuk
    • Magnet permanen
    • Detektor temperatur putar
    • Heater ruangan anti-kondensasi
    • Isolasi Kelas H, kenaikan temperatur Kelas F pada temperatur ambien 40 °C (105 °C utama/130 °C siaga)

    Sistem Pengaturan

    • ADEM A3

    Literatur

    • English

    Sistem Pelumasan

    • Oli pelumasan
    • Pompa oli pelumas tipe roda-gigi
    • Oil cooler pelumas integral
    • Filter, pengisi, dan dipstick oli
    • Saluran pembuangan oli dan katup
    • Pembuangan asap

    Sistem Pemasangan

    • Rel - pemasangan engine / generator / radiator
    • Dudukan anti getaran (dikirim terpisah)
    • Dudukan anti getaran karet (dikirim terpisah)

    Sistem Start

    • Motor starter elektrik 24 volt
    • Alternator pengisian 45 Amp
    • Baterai dan rak baterai dengan kabel
    • Sakelar pemutus baterai

    Kerucut H95 Perlengkapan Opsional

    Sistem Kontrol

    • EMCP 4.3, EMCP 4.4

    Sistem Pemasukan Udara

    • Filter elemen tunggal
    • Air cleaner elemen ganda

    Sistem Pendinginan

    • Radiator ambien standar
    • Radiator ATAAC ambien standar
    • Radiator opsional terpasang
    • Radiator ATAAC opsional terpasang
    • Pengukur sakelar level air
    • Cairan Pendingin

    Sistem Karter

    • Relief valve tanpa eksplosi
    • Relief valve eksplosi
    • Sistem ventilasi

    Sistem Buang

    • Elbow
    • Flensa dan expander buang
    • Flensa
    • Fitting fleksibel
    • Adaptor Y
    • Muffler
    • Offset buang
    • Modul emisi bersih Tier 4
    • Kabinet takaran Tier 4
    • Kit MOD emisi bersih Tier 4
    • Komponen Emisi Bersih

    Sistem Bahan Bakar

    • Filter Bahan Bakar Primer
    • Pompa Priming Bahan Bakar (Tier 4) - Manual atau elektrik

    Umum

    • Logo US aid
    • Cat khusus (Warna selain kuning Caterpillar atau cat kinerja tinggi)

    Generator dan Attachment

    • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, IE, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600
    • Tegangan Rendah/Sedang: 380/400/415 volt, 3 fase 1500 rpm. RW, PM, Jumlah Kabel = 6, Pitch = 0,6667: Rangka 1600 dan 1800
    • Heater ruangan
    • Konversi generator
    • Termostat untuk heater ruangan
    • Air cleaner alternator
    • Transformer arus diferensial (DCT)
    • Trafo arus diferensial (DCT) kelas 8,7 kV dan 15 kV

    Instrumentasi

    • Termokopel dan pirometer

    Sistem Pelumasan

    • Oli pelumasan dalam wadah standar
    • Regulator tingkat oli
    • Pompa prapelumasan

    Sistem Pemasangan

    • Isolator efisiensi rendah tipe Puck
    • Isolator getaran tipe pegas
    • Isolator getaran IBC

    Koneksi Daya

    • Kabel pentanahan antara generator dan kotak terminal
    • Koneksi ground netral
    • Busbar tiang tengah
    • Koneksi daya sisi kanan
    • Koneksi daya sisi kiri
    • Koneksi daya belakang
    • Rangka 2700, empat kabel, empat terminal
    • Pemutus arus tegangan rendah

    Pengujian / Laporan Khusus

    • Sertifikasi Asosiasi Standar Kanada (Canadian Standards Association)
    • Sertifikasi IBC
    • Sertifikasi OSHPD
    • Laporan uji PGS @ faktor daya 1,0
    • Laporan uji PGS @ faktor daya 0,8
    • Biaya pengujian engine standar
    • laporan pengujian generator
    • Uji konsumsi bahan bakar
    • Pengujian konsumsi bahan bakar genset
    • Laporan analisis getaran torsional

    Starter dan Pengisi Daya

    • Perangkat pembatas engine
    • Set baterai 24 Volt - Kering
    • Pengisi daya baterai 10, 20, 35 dan 50 amp
    • Motor starter elektrik
    • Motor starter udara
    • Penutup starter
    • Regulator tekanan udara
    • Heater mantel air

    Ruang Lingkup Servis yang Diperpanjang

    • Penutup Platina, Emas dan Perak

    Lihat bagaimana Kerucut H95 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
    Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Kerucut H95

    Lihat Penawaran Lainnya