Bracket Pemasangan Besar - S-45

Bracket Pemasangan Besar - S-45 Bracket

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
Coupler S-45
Coupler S-45
Bobot
99.9 lb
45.3 kg
Lebar Keseluruhan
13.4 in
340 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan Besar - S-45

Tipe Antarmuka Coupler S-45 Coupler S-45
Bobot 99.9 lb 45.3 kg
Lebar Keseluruhan 13.4 in 340 mm
Panjang Keseluruhan 20.3 in 516 mm
Tinggi Keseluruhan 6 in 153 mm
Diameter Pin 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in)
Ukuran Bracket Pemasangan Besar Besar

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan Besar - S-45 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bracket Pemasangan Besar - S-45

Lihat Penawaran Lainnya