H180 GC

Hammer GC H180 GC

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Blow per Menit
200 hingga 250
200 hingga 250
Bobot Kerja Minimum
10581 lb
4799 kg
Aliran Tetapan Minimum
58 gpm
220 L/min

Ikhtisar

Hammer Cat® GC didesain untuk memiliki daya tahan pada aplikasi pemecahan batuan dan penghancuran beton. Dengan hidraulik yang penuh tenaga dan akses cepat ke area perawatan, Hammer Cat GC membantu meningkatkan produktivitas keseluruhan dan mengurangi biaya perawatan. Hammer Cat GC adalah solusi serbaguna untuk berbagai aplikasi, termasuk pembangunan jalan, pembuatan parit, dan penghancuran.

Spesifikasi Produk untuk H180 GC

Blow per Menit 200 hingga 250 200 hingga 250
Bobot Kerja Minimum 10581 lb 4799 kg
Aliran Tetapan Minimum 58 gpm 220 L/min
Aliran Tetapan Maksimum 71 gpm 270 L/min
Tekanan Pengoperasian Minimum 2843 psi 19600 kPa
Tekanan Pengoperasian Maksimum 3408 psi 23500 kPa
Diameter Poros Alat 7.3 in 185 mm
Bobot Minimum Carrier 88184 lb 40 t
Bobot Maksimum Carrier 121253 lb 55 t

Lihat bagaimana H180 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Hammer Cat H180 GC (Dudukan atas)

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Perawatan hammer dari permukaan tanah

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) di excavator

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) dan operator

Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang membuat parit

Hammer Cat H180 GC (Dudukan atas)
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Perawatan hammer dari permukaan tanah
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang bekerja
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) di excavator
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) dan operator
Hammer Cat H120 GC (Dudukan atas) sedang membuat parit

Hammer Cat® GC | Fitur Utama dan Keunggulan

Hammer Cat® GC | Fitur Utama dan Keunggulan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H180 GC

Lihat Penawaran Lainnya