299D3 XE

Compact Track Loader 299D3 XE

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995:2014
110 hp
82 kW
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 35%
3560 lb
1620 kg
Bobot Kerja
11756 lb
5333 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Tenang dan Nyaman

Tenang dan Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri memberi operator lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Meneruskan tren kepemimpinannya di industri, Seri D3 juga menyertakan kontrol joystick yang dapat disetel sebagai perlengkapan standar untuk kenyamanan operator.
Kinerja Maksimum

Kinerja Maksimum

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik, travel dua kecepatan standar, dan throttle tangan/kaki elektronik dengan kemampuan pedal deselerator.
Mempermudah Pekerjaan Anda

Mempermudah Pekerjaan Anda

Sistem “Intelligent Leveling” (Perataan Cerdas) Cat® menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur yang tersedia seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan work tool positioner.
Pengendaraan yang Mulus

Pengendaraan yang Mulus

Suspensi gandar torsi standar yang sepenuhnya independen dipadukan dengan sistem Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan akan meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator.
Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat menggunakan Tampilan Canggih yang tersedia, yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Juga dilengkapi fungsionalitas multibahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.
Keberlanjutan

Keberlanjutan

  • Engine C3.8 Cat® memenuhi standar emisi EPA Tier 4 Final AS dan Stage V UE.
  • Engine diesel Cat diwajibkan untuk menggunakan ULSD (ultra-low sulfur diesel, diesel sulfur ultrarendah dengan sulfur 15 ppm atau kurang) atau ULSD yang dicampur dengan bahan bakar dengan intensitas karbon lebih rendah berikut hingga: 7% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Silakan hubungi dealer Cat Anda atau lihat "Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar" (S8BU6250) untuk detailnya.
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama Cat® dan cairan hidraulik HYDO Advanced masa pakai lama tidak hanya mengurangi waktu penonaktifan, tetapi membantu mengurangi jumlah cairan dan filter yang diganti selama masa pakai alat berat.
  • Meningkatkan produktivitas dengan teknologi Cat seperti pengatur posisi work tool, return to dig, dan Smart Attachment Cat.
  • Menghemat bahan bakar dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan fitur efisiensi seperti pedal throttle kaki dan kipas permintaan sistem pendinginan.

Spesifikasi Produk untuk 299D3 XE

Daya Kotor - SAE J1995:2014 110 hp 82 kW
Daya Bersih - SAE 1349 106 hp 79 kW
Kapasitas Silinder 232 in³ 3.8 l
Diameter 3.9 in 100 mm
Langkah 4.7 in 120 mm
Daya Bersih - ISO 9249 107 hp 80 kW
Daya Bersih 106 hp 79 kW
Torsi Puncak - 1500 rpm - SAE J1995 276 ft·lbf 374 N·m
Model Engine C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Cat
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 35% 3560 lb 1620 kg
Area Kontak dengan Tanah 2184 in² 1.41 m²
Tekanan ke Tanah 5.4 psi 37.3 kPa
Beban Jungkit 10170 lb 4625 kg
Daya Dobrak - Silinder Kemiringan 7270 lb 3298 kg
Daya Dobrak - Silinder Angkat 6162 lb 2795 kg
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 5360 lb 2431 kg
Tekanan ke Tanah - Dengan Track 450 mm/17,7 in 4.8 psi 33 kPa
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, kontrol kendara, kabin tertutup dengan pintu kaca, jendela samping, AC, kursi suspensi udara, tampilan canggih, kamera pandangan belakang, baterai 1000 CCA, perataan mandiri dua arah, bucket profil rendah 2036 mm (80 in), track 400 mm (15,7 in), idler depan/belakang flensa tripel, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali jika dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, kontrol kendara, kabin tertutup dengan pintu kaca, jendela samping, AC, kursi suspensi udara, tampilan canggih, kamera pandangan belakang, baterai 1000 CCA, perataan mandiri dua arah, bucket profil rendah 2036 mm (80 in), track 400 mm (15,7 in), idler depan/belakang flensa tripel, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali jika dinyatakan sebaliknya).
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 50 % 5085 lb 2315 kg
Area Kontak dengan Tanah - Dengan Track 450 mm/17,7 in 2463 in² 1.59 m²
Bobot Kerja 11756 lb 5333 kg
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, kontrol kendara, kabin tertutup dengan pintu kaca, jendela samping, AC, kursi suspensi udara, tampilan canggih, kamera pandangan belakang, baterai 1000 CCA, perataan mandiri dua arah, bucket profil rendah 2036 mm (80 in), track 400 mm (15,7 in), idler depan/belakang flensa tripel, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali jika dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, kontrol kendara, kabin tertutup dengan pintu kaca, jendela samping, AC, kursi suspensi udara, tampilan canggih, kamera pandangan belakang, baterai 1000 CCA, perataan mandiri dua arah, bucket profil rendah 2036 mm (80 in), track 400 mm (15,7 in), idler depan/belakang flensa tripel, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali jika dinyatakan sebaliknya).
Sistem Pendinginan 4.1 gal (AS) 16 l
Karter Engine 3.5 gal (AS) 13 l
Tangki Bahan Bakar 31.7 gal (AS) 120 l
Sistem Hidraulik 14.5 gal (AS) 55 l
Tangki Hidraulik 10.3 gal (AS) 39 l
Tangki Cairan Buang Diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (AS) 19 l
Panjang - Track di Permukaan Tanah 69.6 in 1767 mm
Panjang Keseluruhan - Track 89.4 in 2270 mm
Tinggi - Puncak Kabin 83.6 in 2125 mm
Jarak Bebas ke Tanah 9.6 in 245 mm
Sudut Keberangkatan 33° 33°
Sudut Buang Maksimum 54° 54°
Tinggi Keseluruhan Maksimum 158.7 in 4032 mm
Tinggi Pin Bucket - Posisi Angkut 7.1 in 180 mm
Radius Belok dari Tengah - Coupler 58.1 in 1476 mm
Jangkauan - Pengangkatan/Pembuangan Maksimum 33.6 in 852 mm
Panjang - Tanpa Bucket 125.5 in 3189 mm
Radius Belok dari Tengah - Bagian Belakang Alat Berat 74 in 1881 mm
Radius Belok dari Tengah - Bucket (dengan rack) 91.1 in 2314 mm
Jangkauan Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 19.4 in 493 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 94.5 in 2399 mm
Sudut Serok - Tinggi Maksimum 81° 81°
Lebar Kendaraan (track 400 mm/15,7 in) 76 in 1931 mm
Tinggi Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 126.3 in 3208 mm
Panjang - Dengan Bucket di Permukaan Tanah 154.7 in 3931 mm
Jangkauan Maksimum - Dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 51.9 in 1319 mm
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, kontrol kendara, kabin tertutup dengan pintu kaca, jendela samping, AC, kursi suspensi udara, tampilan canggih, kamera pandangan belakang, baterai 1000 CCA, perataan mandiri dua arah, bucket profil rendah 2036 mm (80 in), track 400 mm (15,7 in), idler depan/belakang flensa tripel, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali jika dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja, dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, kontrol kendara, kabin tertutup dengan pintu kaca, jendela samping, AC, kursi suspensi udara, tampilan canggih, kamera pandangan belakang, baterai 1000 CCA, perataan mandiri dua arah, bucket profil rendah 2036 mm (80 in), track 400 mm (15,7 in), idler depan/belakang flensa tripel, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali jika dinyatakan sebaliknya).
Sudut Roll Back 25° 25°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Mode Aliran Standar - Tekanan Hidraulik Loader 3335 psi 23000 kPa
Catatan *Jika dilengkapi dengan work tool Seri 400 Cat. *Jika dilengkapi dengan work tool Seri 400 Cat.
Mode Aliran Standar - Daya Hidraulik - Terhitung 44 hp 33 kW
Mode Aliran Standar - Aliran Hidraulik Loader 23 gpm 86 L/min
Aliran Hidraulik- XE - Daya Hidraulik (terhitung) 94 hp 70 kW
Aliran Hidraulik - XE - Aliran Hidraulik Loader Maksimum* 40 gpm 150 L/min
Aliran Hidraulik - XE - Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 4061 psi 28000 kPa
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Satu Kecepatan 5.2 mile/h 8.4 km/h
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Dua Kecepatan 8.4 mile/h 13.5 km/h
Bagian Dalam Kabin* 83 dB(A) 83 dB(A)
Bagian Luar Kabin** 104 dB(A) 104 dB(A)
Catatan (2) *Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine. *Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine.
Catatan (3) **Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC. **Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC.
Catatan (1) Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) adalah standar di Amerika Utara dan Eropa. Kabin dan Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) adalah standar di Amerika Utara dan Eropa.
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton.

299D3 XE Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 100 ampere
  • Sakelar Start/Stop Kunci Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Kerja Belakang Halogen, Dua Lampu Depan Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 1000 CCA, dengan Pemutus Baterai

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Pengukur: Tingkat Bahan Bakar, Tingkat DEF, Meteran Jam
  • Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli, Pengaktifan Heater Inlet Utara, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Dipasang, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Kain Sandaran Tinggi dengan Suspensi Udara, Dilengkapi heater dengan Penyangga Punggung Bawah dan Kemiringan serta Kontrol yang Dipasang di Kursi yang Dapat Disetel Sepenuhnya
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, saat operator meninggalkan kursi atau sandaran lengan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatis Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Tertutup, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas, Belakang, dan Samping
  • Headliner, Mewah
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Kaki dan Tangan (Dial), Elektronik dengan Fitur Deselerator
  • Layar Canggih dengan Kamera Tampak Belakang: Layar LCD 127 mm (5 in) Berwarna; Sistem Keamanan Multioperator Canggih; Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hystat, dan Kontrol Creep
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN

  • C3.8 Cat, Engine Diesel Turbo, Memenuhi Standar Emisi Tier 4 Final dan Stage V
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kanister, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Oil Cooler Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Multi-Cakram Basah, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik, Travel Dua Kecepatan
  • Suspensi – Gandar Torsi Independen (4)
  • Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan

LAINNYA

  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, –37° C (–34° F)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel
  • Track Karet Berlapis Baja – 400 mm (15,7 in) dengan Idler Flensa Tripel (depan dan belakang)
  • Product Link™ PL240, Seluler

PERALATAN WAJIB

  • Quick Coupler, Mekanis atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi, 50 mm (2 in) atau 75 mm (3 in)
  • PAKET PERFORMANCE:
    – Paket Performance H3: Hidraulik XE, Ketinggian Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
  • PAKET COMFORT:
    – ROPS Tertutup dengan A/C (C3):Throttle Kaki, Plafon, Heater dan Defroster, Jendela Samping, Tempat Minuman, Siap untuk Radio, Kursi Berbantalan Udara (Sandaran Tinggi dan Dilengkapi Heater), serta Pintu (Kaca atau Polikarbonat)

299D3 XE Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Lampu Suar, Berputar
  • Heater Blok Engine – 120V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Warna Cat, Khusus
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel dengan Fungsi Bolak-Balik
  • Counterweight Eksternal
  • Product Link PL641, Seluler
  • Radio Bluetooth® dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)

Lihat bagaimana 299D3 XE dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 299D3 XE

Lihat Penawaran Lainnya