Foto Studio
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Foto (10)
Tampilan 360 (1)

Pergeseran Samping Hidraulik T109, Rantai Rock-Frost Trencher

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Boom Standar
36 in
914 mm
Lebar Pemotongan
6 in
152 mm
Tipe Rantai
Rockfrost
Rockfrost

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Aplikasi

Aplikasi

Dirancang untuk membuat parit sempit dan lurus di tanah sebelum diisi dengan kabel listrik, kabel telepon, dan TV, atau pipa air dan gas.
Sistem Penggerak Langsung

Sistem Penggerak Langsung

Sistem penggerak langsung memiliki motor gaya gerotor dua arah dengan kecepatan variabel yang memberikan kecepatan rantai, tarikan rantai, dan torsi yang optimal untuk kinerja pembuatan parit yang maksimum pada berbagai jenis tanah.
Rantai Flex Antibalik Tahan Lama

Rantai Flex Antibalik Tahan Lama

Rantai flex antibalik standar ganda, tahan lama menghilangkan jarak celah rantai dan memastikan gigi ditempatkan di sudut yang paling efisien untuk pemotongan yang lancar dan masa pakai gigi yang lebih lama.
Cupped Gigi Baja Karbida Tungsten, Permukaan kasar

Cupped Gigi Baja Karbida Tungsten, Permukaan kasar

Cupped Gigi baja karbida tungsten, permukaan kasar memberikan pemakaian lama dalam banyak kondisi tanah. Gigi diberikan jarak untuk kinerja penggalian optimum di sebagian besar jenis tanah.
Pergeseran Samping Hidraulik atau Manual

Pergeseran Samping Hidraulik atau Manual

Pergeseran samping hidraulik atau manual memberikan fleksibilitas pembuatan parit di dekat struktur atau penghalang. Pergeseran samping hidraulik, standar pada T315 (opsional pada T109 dan T112) dikontrol dari ruang operator menggunakan kontrol selektor sirkuit hidraulik bantu aliran standar.
Jenis Rantai dan Lebar Pemotongan Opsional

Jenis Rantai dan Lebar Pemotongan Opsional

Jenis rantai dan lebar pemotongan opsional tersedia untuk tanah tertentu, persyaratan penggalian, dan lebar parit. Tipe rantai ini termasuk Standar, Combo, Terminator, dan Rockfrost.

Spesifikasi Produk untuk Pergeseran Samping Hidraulik T109, Rantai Rock-Frost

Panjang Boom Standar 36 in 914 mm
Lebar Pemotongan 6 in 152 mm
Tipe Rantai Rockfrost Rockfrost
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Lebar Keseluruhan 56.1 in 1426 mm
Panjang Keseluruhan 92.4 in 2348 mm
Bobot 1128.1 lb 511.7 kg
Tinggi Keseluruhan 30.9 in 786 mm
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Kecepatan Poros Penggerak pada Aliran Maksimum 203 rpm 203 rpm
Travel Geser Samping 16.5 in 419 mm
Jarak Bebas Auger Maksimum 21 in 534 mm
Diameter Auger Tanah 18 in 457 mm
Lebar Pemotongan Opsional 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in)

Lihat bagaimana Pergeseran Samping Hidraulik T109, Rantai Rock-Frost dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Pergeseran Samping Hidraulik T109, Rantai Rock-Frost

Lihat Penawaran Lainnya