Pergeseran Samping Hidraulik T112, Rantai Rock-Frost

Trencher Pergeseran Samping Hidraulik T112, Rantai Rock-Frost

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Boom Standar
48 in
1219 mm
Lebar Pemotongan
6 in
152 mm
Tipe Rantai
Rockfrost
Rockfrost

Ikhtisar

Dirancang untuk membuat parit sempit dan lurus di tanah sebelum diisi dengan kabel listrik, kabel telepon, dan TV, atau pipa air dan gas.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Aplikasi

Aplikasi

Dirancang untuk membuat parit sempit dan lurus di tanah sebelum diisi dengan kabel listrik, kabel telepon, dan TV, atau pipa air dan gas.
Sistem Penggerak Langsung

Sistem Penggerak Langsung

Sistem penggerak langsung memiliki motor gaya gerotor dua arah dengan kecepatan variabel yang memberikan kecepatan rantai, tarikan rantai, dan torsi yang optimal untuk kinerja pembuatan parit yang maksimum pada berbagai jenis tanah.
Rantai Flex Antibalik Tahan Lama

Rantai Flex Antibalik Tahan Lama

Rantai flex antibalik standar ganda, tahan lama menghilangkan jarak celah rantai dan memastikan gigi ditempatkan di sudut yang paling efisien untuk pemotongan yang lancar dan masa pakai gigi yang lebih lama.
Cupped Gigi Baja Karbida Tungsten, Permukaan kasar

Cupped Gigi Baja Karbida Tungsten, Permukaan kasar

Cupped Gigi baja karbida tungsten, permukaan kasar memberikan pemakaian lama dalam banyak kondisi tanah. Gigi diberikan jarak untuk kinerja penggalian optimum di sebagian besar jenis tanah.
Pergeseran Samping Hidraulik atau Manual

Pergeseran Samping Hidraulik atau Manual

Pergeseran samping hidraulik atau manual memberikan fleksibilitas pembuatan parit di dekat struktur atau penghalang. Pergeseran samping hidraulik, standar pada T315 (opsional pada T109 dan T112) dikontrol dari ruang operator menggunakan kontrol selektor sirkuit hidraulik bantu aliran standar.
Jenis Rantai dan Lebar Pemotongan Opsional

Jenis Rantai dan Lebar Pemotongan Opsional

Jenis rantai dan lebar pemotongan opsional tersedia untuk tanah tertentu, persyaratan penggalian, dan lebar parit. Tipe rantai ini termasuk Standar, Combo, Terminator, dan Rockfrost.

Spesifikasi Produk untuk Pergeseran Samping Hidraulik T112, Rantai Rock-Frost

Panjang Boom Standar 48 in 1219 mm
Lebar Pemotongan 6 in 152 mm
Tipe Rantai Rockfrost Rockfrost
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Lebar Keseluruhan 74.8 in 1901 mm
Panjang Keseluruhan 106.5 in 2705 mm
Bobot 1229.1 lb 557.5 kg
Tinggi Keseluruhan 30.9 in 786 mm
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Kecepatan Poros Penggerak pada Aliran Maksimum 203 rpm 203 rpm
Travel Geser Samping 22 in 559 mm
Jarak Bebas Auger Maksimum 21 in 534 mm
Diameter Auger Tanah 18 in 457 mm
Lebar Pemotongan Opsional 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in)

Lihat bagaimana Pergeseran Samping Hidraulik T112, Rantai Rock-Frost dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Compact Track Loader Cat® 259D dan Trencher Attachment Penggalian Parit T9B

Trencher Cat® T9B dalam Aplikasi Lanskap

Trencher Cat® dalam Aplikasi Pekerjaan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 259D dan Trencher Attachment Penggalian Parit T9B
Trencher Cat® T9B dalam Aplikasi Lanskap
Trencher Cat® dalam Aplikasi Pekerjaan

360 View