Ikhtisar
Dirancang untuk membuat parit sempit dan lurus di tanah sebelum diisi dengan kabel listrik, kabel telepon, dan TV, atau pipa air dan gas.
Spesifikasi Utama
Dirancang untuk membuat parit sempit dan lurus di tanah sebelum diisi dengan kabel listrik, kabel telepon, dan TV, atau pipa air dan gas.
Menampilkan 1-6 dari 8
| Panjang Boom Standar | 60 in 1524 mm |
| Lebar Pemotongan | 6 in 152 mm |
| Tipe Rantai | Standar Standar |
| Hidraulik yang Diperlukan | XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi |
| Lebar Keseluruhan | 74.8 in 1901 mm |
| Panjang Keseluruhan | 118.5 in 3010 mm |
| Bobot | 1212.1 lb 549.79 kg |
| Tinggi Keseluruhan | 30.9 in 786 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 95-152 L/min (25-40 gpm) 95-152 L/min (25-40 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 207-310 bar (3300-4500 psi) 207-310 bar (3300-4500 psi) |
| Kecepatan Poros Penggerak pada Aliran Maksimum | 207 rpm 207 rpm |
| Travel Geser Samping | 22 in 559 mm |
| Jarak Bebas Auger Maksimum | 21 in 534 mm |
| Diameter Auger Tanah | 18 in 457 mm |
| Lebar Pemotongan Opsional | 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) 203, 254, 305 mm (8, 10, 12 in) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 259D dan Trencher Attachment Penggalian Parit T9B
Trencher Cat® T9B dalam Aplikasi Lanskap
Trencher Cat® dalam Aplikasi Pekerjaan