Pergeseran Samping Hidraulik T112, Tanpa Rantai

Pergeseran Samping Hidraulik T112, Tanpa Rantai Trencher

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Boom Standar
48 in
1219 mm
Hidraulik yang Diperlukan
Aliran Standar
Aliran Standar
Lebar Keseluruhan
74.8 in
1901 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Dirancang untuk membuat parit sempit dan lurus di tanah sebelum diisi dengan kabel listrik, kabel telepon, dan TV, atau pipa air dan gas.
Sistem Penggerak Langsung

Sistem Penggerak Langsung

Sistem penggerak langsung memiliki motor gaya gerotor dua arah dengan kecepatan variabel yang memberikan kecepatan rantai, tarikan rantai, dan torsi yang optimal untuk kinerja pembuatan parit yang maksimum pada berbagai jenis tanah.
Pergeseran Samping Hidraulik atau Manual

Pergeseran Samping Hidraulik atau Manual

Pergeseran samping hidraulik atau manual memberikan fleksibilitas pembuatan parit di dekat struktur atau penghalang. Pergeseran samping hidraulik, standar pada T315 (opsional pada T109 dan T112) dikontrol dari ruang operator menggunakan kontrol selektor sirkuit hidraulik bantu aliran standar.
Jenis Rantai dan Lebar Pemotongan Opsional

Jenis Rantai dan Lebar Pemotongan Opsional

Jenis rantai dan lebar pemotongan opsional tersedia untuk tanah tertentu, persyaratan penggalian, dan lebar parit. Tipe rantai ini termasuk Standar, Combo, Terminator, dan Rockfrost.
Auger Tanah Dibautkan Diameter Besar

Auger Tanah Dibautkan Diameter Besar

Auger tanah yang dipasang dengan baut diameter besar meningkatkan pembuangan tanah lepas dari area parit dan memungkinkan untuk pembuangan yang mudah, cepat, dan servis.
Batang Crumber Dibautkan Opsional

Batang Crumber Dibautkan Opsional

Batang crumber yang dipasang dengan baut opsional dengan shoe meningkatkan pembuangan tanah untuk membuat parit yang lebih bersih. Shoe tersedia dalam rentang ukuran untuk mengakomodasi lebar parit.

Spesifikasi Produk untuk Pergeseran Samping Hidraulik T112, Tanpa Rantai

Panjang Boom Standar 48 in 1219 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Lebar Keseluruhan 74.8 in 1901 mm
Panjang Keseluruhan 106.5 in 2705 mm
Bobot 987 lb 447.7 kg
Tinggi Keseluruhan 30.9 in 786 mm
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Kecepatan Poros Penggerak pada Aliran Maksimum 203 rpm 203 rpm
Travel Geser Samping 22 in 559 mm
Jarak Bebas Auger Maksimum 21 in 534 mm
Diameter Auger Tanah 18 in 457 mm
Lebar Pemotongan Opsional 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in) 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12 in)

Lihat bagaimana Pergeseran Samping Hidraulik T112, Tanpa Rantai dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Pergeseran Samping Hidraulik T112, Tanpa Rantai

Lihat Penawaran Lainnya