259D3

Compact Track Loader 259D3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995
74.3 hp
55.4 kW
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 35%
2010 lb
915 kg
Bobot Kerja
8987 lb
4076 kg

Ikhtisar

Nyaman. Kinerja. Pintar.

Compact Track Loader 259D3 Cat®, dengan desain pengangkatan vertikal, meningkatkan jangkauan dan tinggi pengangkatan untuk memuat truk dengan cepat dan mudah. Sistem undercarriage menggantung standar memfasilitasi traksi, pengambangan, stabilitas, dan kecepatan yang sangat baik untuk bekerja pada berbagai aplikasi dan kondisi permukaan tanah.

Keunggulan

15% Ruang Tambahan untuk Kenyamanan Operator yang Lebih Baik

•Kabin yang Didesain Ulang agar Lebih Nyaman •Bukaan pintu yang lebih lebar untuk mempermudah masuk/keluar alat berat

KINERJA

•Penyempurnaan Suspensi dengan Kinerja yang Disesuaikan •Penyempurnaan Berorientasi Pelanggan untuk Sistem Bahan Bakar dan Drive Train

PINTAR

•Memberikan Kemampuan Peralatan dan Alat Berat Level Berikutnya •Teknologi PINTAR yang terintegrasi untuk mengotomatiskan attachment yang kompleks – PERTAMA DI INDUSTRI ·Pendeteksian attachment ·Menyesuaikan kontrol ·Grade Assist

Spesifikasi Produk untuk 259D3

Daya Kotor - SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW
Daya Bersih - SAE 1349 72.1 hp 53.8 kW
Kapasitas Silinder 203 in³ 3.3 l
Diameter 3.7 in 94 mm
Langkah 4.7 in 120 mm
Daya Kotor 74.3 hp 55.4 kW
Daya Bersih - ISO 9249 72.8 hp 54.3 kW
Daya Bersih ISO 9249† 73.5 hp 54.8 kW
Daya Bersih 72.1 hp 53.8 kW
Torsi Puncak - 1.600 rpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Daya Bersih SAE 1349† 72.7 hp 54.2 kW
Catatan †Engine memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Stage III Non-jalan raya China serta menghasilkan emisi setara Tier 4 Interim EPA AS. Engine ini hanya ditawarkan untuk Australia/Selandia Baru, Brasil, China, Polinesia Prancis, Hong Kong, Makedonia, dan Kaledonia Baru. †Engine memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Stage III Non-jalan raya China serta menghasilkan emisi setara Tier 4 Interim EPA AS. Engine ini hanya ditawarkan untuk Australia/Selandia Baru, Brasil, China, Polinesia Prancis, Hong Kong, Makedonia, dan Kaledonia Baru.
Model Engine Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 35% 2010 lb 915 kg
Beban Jungkit 5745 lb 2610 kg
Daya Dobrak - Silinder Kemiringan 4965 lb 2252 kg
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 3060 lb 1390 kg
Tekanan ke Tanah - Dengan Track 320 mm/12,6 in 6.1 psi 41.8 kPa
Tekanan ke Tanah - Dengan Track 400 mm/15,7 in 4.9 psi 34 kPa
Area Kontak dengan Tanah - Dengan Track 400 mm/15,7 in 1848 in² 1.19 m²
Kapasitas Operasi Tetapan - Beban Jungkit 50 % 2870 lb 1305 kg
Area Kontak dengan Tanah - Dengan Track 320 mm/12,6 in 1483 in² 0.96 m²
Bobot Kerja 8987 lb 4076 kg
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Panjang - Track di Permukaan Tanah 59 in 1499 mm
Panjang Keseluruhan - Track 78.7 in 1999 mm
Tinggi - Puncak Kabin 83.1 in 2111 mm
Jarak Bebas ke Tanah 8.9 in 226 mm
Sudut Keberangkatan 35° 35°
Sudut Buang Maksimum 52° 52°
Radius Belok dari Tengah - Bucket 86 in 2184 mm
Panjang - Dengan Bucket di Permukaan Tanah 137.3 in 3486 mm
Radius Belok dari Tengah - Coupler 54.8 in 1392 mm
Jangkauan Maksimum - Dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 51.4 in 1305 mm
Lebar Kendaraan (track 320 mm/12,6 in) 66 in 1676 mm
Jangkauan - Pengangkatan/Pembuangan Maksimum 23.9 in 608 mm
Tinggi Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 121 in 3075 mm
Radius Belok dari Tengah - Bagian Belakang Alat Berat 61.5 in 1561 mm
Sudut Serok - Tinggi Maksimum 87° 87°
Tinggi Pin Bucket - Posisi Angkut 7.8 in 198 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 89.9 in 2283 mm
Panjang - Tanpa Bucket 108.9 in 2767 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum 154.1 in 3915 mm
Jangkauan Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 9.4 in 238 mm
Lebar Kendaraan (track 400 mm/15,7 in) 69 in 1755 mm
Catatan Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator 75 kg (165 lb), semua cairan, dua kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1730 mm (68 in), track 320 mm (12,6 in), idler depan flensa ganda/idler belakang flensa tunggal, hidraulik aliran standar, kursi bersuspensi mekanis, tanpa counterweight opsional dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 58 hp 43 kW
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader 3335 psi 23000 kPa
Aliran Hidraulik - Standar - Daya Hidraulik (Terhitung) 39 hp 29 kW
Aliran Hidraulik - Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader 30 gal/min 112 l/min
Aliran Hidraulik - Standar - Aliran Hidraulik Loader 20 gal/min 76 l/min
Aliran Hidraulik - Standar - Tekanan Hidraulik Loader 3335 psi 23000 kPa
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Dua Kecepatan 8.5 mile/h 13.7 km/h
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Satu Kecepatan 5.9 mile/h 9.5 km/h
Sistem Pendinginan 3.7 gal (AS) 14 l
Sistem Hidraulik 13.2 gal (AS) 50 l
Karter Engine 3 gal (AS) 11 l
Tangki Hidraulik 10.3 gal (AS) 39 l
Tangki Bahan Bakar 24.8 gal (AS) 94 l
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 0,81 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,158 metrik ton.
Bagian Dalam Kabin** 83 dB(A) 83 dB(A)
Bagian Luar Kabin*** 103 dB(A) 103 dB(A)
Catatan (1) **Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine. **Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine.
Catatan (2) ***Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC. ***Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC.

259D3 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Start/Stop Kunci Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Depan dan Belakang Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 850 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Layar Canggih dengan Kamera Tampak Belakang: Layar LCD 127 mm (5 in) Berwarna; Sistem Keamanan Multioperator Canggih; Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hystat, dan Kontrol Creep
  • Pengukur: Tingkat Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, saat operator meninggalkan kursi atau sandaran lengan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatis Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad 6 tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN

  • Cat C3.3B, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kanister, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Oil Cooler Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik, Travel Dua Kecepatan
  • Suspensi – Gandar Torsi Independen (4)

LAINNYA

  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel
  • Product Link™ PL240, Seluler

PERALATAN WAJIB

  • Hidraulik, Standar atau Aliran Tinggi
  • Quick Coupler, Mekanis atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi, 50 mm (2 in) atau 75 mm (3 in)
  • Paket Persiapan UE
  • Track Karet Berlapis Baja – 320 mm (12,6 in) atau 400 mm (15,7 in)
  • Idler Depan Flensa Ganda/Idler Belakang Flensa Tunggal atau Idler Depan/Belakang Tiga Flensa
  • PAKET PERFORMANCE:
    – Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tidak Ada Perataan Mandiri)
    – Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    – Paket Performance H3: Hidraulik Aliran Tinggi, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
  • PAKET COMFORT:– ROPS Terbuka (C0): Kursi Statis (Tanpa Throttle Kaki, Headliner, Heater, atau Pintu)– ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Headliner, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara) (Tanpa Heater, atau Pintu)– ROPS Tertutup dengan Heater (C2): Throttle Kaki, Headliner, dan Heater serta Defroster, Jendela Samping, Tempat Minuman, Pilihan Radio, pilihan kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)– ROPS Tertutup dengan A/C (C3): C2 + A/C



259D3 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Kontrol Bergaya Tangan-Kaki
  • Counterweight Eksternal
  • Lampu Suar, Berputar
  • Heater Blok Engine – 120V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Warna Cat, Khusus
  • Product Link PL641, Seluler
  • Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan
  • Radio Bluetooth® dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)

Lihat bagaimana 259D3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Visionlink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran…

1 - 8 Dari 1 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada …

Jelajahi Teknologi