Power Box Rake Sudut Hidraulik PR121

Power Box Rake Power Box Rake Sudut Hidraulik PR121

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Roller
84 in
2134 mm
Lebar Keseluruhan
93 in
2362 mm
Sudut Maksimum - Kanan Atau Kiri
20 derajat
20 derajat

Ikhtisar

Dirancang untuk pembersihan dan penyiapan tanah dalam aplikasi penyelesaian lanskap.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Aplikasi

Aplikasi

Menawarkan keserbagunaan untuk membongkar tanaman, membuang rumput dan gulma, meratakan, menggaru, membersihkan serpihan, dan menyiapkan persemaian dengan satu work tool.
Kemampuan Pengaturan Sudut

Kemampuan Pengaturan Sudut

Kemampuan pengaturan sudut membuat operator dapat memisahkan serpihan agar mudah diangkat dan dibersihkan.
Tindakan Penggilingan

Tindakan Penggilingan

Tindakan milling yang konsisten menghasilkan persemaian yang ideal untuk hasil pengecambahan yang sempurna, membuat dasar tanah yang baik untuk halaman rumput yang sempurna.
Pengaturan Sudut Manual atau Hidraulik

Pengaturan Sudut Manual atau Hidraulik

Pengaturan sudut manual atau hidraulik hingga 20 derajat ke kanan atau kiri dari bagian tengah. Opsi pengaturan sudut hidraulik memungkinkan operator mengontrol sudut power box rake dari ruang operator.
Roda Pengukur yang Dapat Disesuaikan

Roda Pengukur yang Dapat Disesuaikan

Roda dengan pengukur yang dapat disetel secara terpisah memungkinkan lintasan tapisan untuk penyemaian dari atas atau disesuaikan untuk mengurangi tingkat drainase.
Endplate Bersayap Dua Posisi

Endplate Bersayap Dua Posisi

Endplate bersayap dua posisi memungkinkan penggaruan dekat pada sisi jalan atau fondasi. Endplate dapat tetap paralel, bahkan selama pengaturan sudut, untuk plowing yang lebih halus.

Spesifikasi Produk untuk Power Box Rake Sudut Hidraulik PR121

Lebar Roller 84 in 2134 mm
Lebar Keseluruhan 93 in 2362 mm
Sudut Maksimum - Kanan Atau Kiri 20 derajat 20 derajat
Lebar Raking pada Sudut Maksimum 79 in 2007 mm
Panjang Keseluruhan 60.6 in 1540 mm
Tinggi Keseluruhan 33.3 in 847 mm
Bobot 1064.8 lb 483 kg
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar dengan Listrik 14 Pin Aliran Standar dengan Listrik 14 Pin
Aliran Hidraulik Optimal 49-87 L/min (13-23 gpm) 49-87 L/min (13-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 170-241 bar (2500-3500 psi) 170-241 bar (2500-3500 psi)

Lihat bagaimana Power Box Rake Sudut Hidraulik PR121 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View