Tine Lurus 2136 mm (84 in)
BARU

Tine Lurus 2136 mm (84 in) Rake Grapple Industri

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
84.1 in
2136 mm
Tinggi
33 in
837 mm
Bobot
1217.2 lb
552.1 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Aplikasi

Aplikasi

Rake Grapple Industri Cat® dirancang untuk menangani beragam objek berukuran besar dan tak beraturan yang dijumpai dalam aplikasi penghancuran, industri, konstruksi, pendaurulangan, pembersihan serpihan badai, pembersihan lahan, dan aplikasi agresif lainnya.
Desain Grapple yang Kuat

Desain Grapple yang Kuat

Rake grapple industri tugas berat dirancang untuk ketahanan yang superior, daya tahan struktur yang lama, dan dilengkapi dengan tine rake tahan lama, serta dua tabung torsi lebar penuh dengan tabung torsi depan tambahan untuk penguatan tine.
Desain Bagian Bawah Terbuka

Desain Bagian Bawah Terbuka

Desain bagian bawah terbuka memungkinkan material yang tidak diinginkan difilter melalui bagian bawah work tool, sehingga ideal untuk aplikasi pembersihan serpihan badai dan pembersihan lahan.
Bukaan Lebar Jaw

Bukaan Lebar Jaw

Bukaan jaw yang lebar untuk menangani material yang besar dan berat seperti kayu gelondongan, tunggul, batu, dan serpihan lanskap lainnya.
Rakitan Grapple yang Kokoh

Rakitan Grapple yang Kokoh

Rakitan grapple yang kokoh menggunakan baja tebal berkekuatan tinggi sehingga tidak mudah bengkok dan tahan lama.
Daya Jepitan yang Luar Biasa

Daya Jepitan yang Luar Biasa

Daya jepitan yang luar biasa dan rakitan grapple yang dikontrol secara terpisah memudahkan pencengkeraman objek dengan bentuk yang tak beraturan.

Spesifikasi Produk untuk Tine Lurus 2136 mm (84 in)

Lebar 84.1 in 2136 mm
Tinggi 33 in 837 mm
Bobot 1217.2 lb 552.1 kg
Bukaan Maksimum Grapple 37 in 941 mm
Bukaan Minimum Grapple 14 in 356 mm
Panjang 43 in 1093 mm
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Jumlah Tine 11 11
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar

Lihat bagaimana Tine Lurus 2136 mm (84 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Tine Lurus 2136 mm (84 in)

Lihat Penawaran Lainnya