Foto Studio
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Foto (7)

3048 mm (120 in), Fusion™ Coupler Penggaruk loader

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
120 in
3048 mm
Bobot
4936.1 lb
2239 kg
Tinggi Keseluruhan
73.8 in
1874 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk menyingkirkan material yang bukan tanah, seperti akar, dahan, dan kayu gelondong saat membersihkan lahan.
Gigi yang Dipertajam Tugas Berat

Gigi yang Dipertajam Tugas Berat

Dengan total sembilan gigi, masing-masing dengan lebar 50 mm (2 in) dan sudut serangan yang didesain khusus, alat ini siap bekerja di berbagai kondisi tanah.
Gusset

Gusset

Gusset terletak di kedua sisi gigi yang didesain untuk memberikan resistansi maksimum pada alat.
Struktur yang Diperkuat

Struktur yang Diperkuat

Selongsong torsi persegi yang diposisikan di sepanjang rangka rake membantu mendistribusikan beban dan menjadikan attachment bertahan lebih lama.
Pelat Dorong Bergerigi

Pelat Dorong Bergerigi

Terletak di bagian tengah atas rake, pelat bergerigi ini berfungsi untuk mendorong material dengan lebih mudah, sehingga mencegah kerusakan pada struktur rake.
Gaya Klem Atas Ganda

Gaya Klem Atas Ganda

Mencakup dua klem hidraulik tunggal, satu klem di setiap sisi rake.

Spesifikasi Produk untuk 3048 mm (120 in), Fusion™ Coupler

Lebar 120 in 3048 mm
Bobot 4936.1 lb 2239 kg
Tinggi Keseluruhan 73.8 in 1874 mm
Panjang Keseluruhan 41 in 1042 mm
Jarak Tine 11.8 in 300 mm
Ketebalan Tine 2 in 50 mm
Jumlah Tine 9 9
Tipe Antarmuka Fusion™ Fusion™
Gaya Klem Atas Klem atas Ganda Klem atas Ganda
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga

Lihat bagaimana 3048 mm (120 in), Fusion™ Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 3048 mm (120 in), Fusion™ Coupler

Lihat Penawaran Lainnya