Ikhtisar
Untuk penggemburan tanah dan pengumpulan serpihan untuk memudahkan pemindahan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar Kerja | 62 in 1576 mm |
| Kapasitas Bucket - Rata | 0.4 yd³ 0.31 m³ |
| Berat | 1311.7 lb 595 kg |
| Lebar Garukan | 54.5 in 1384 mm |
| Lebar Keseluruhan | 66.3 in 1683 mm |
| Tinggi | 38.9 in 989 mm |
| Panjang | 63.8 in 1620 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Kapasitas Motor | 19.2 in³/rev 315 cm³/rev |
| Kecepatan Poros Penggerak | 165 rpm @ 80 L/min (21 gpm) 165 rpm @ 80 L/min (21 gpm) |
| Jumlah Tine Muka Keras | 372 372 |
| Kisaran Ukuran Batu | 19-152 mm (0,75-6 in) 19-152 mm (0,75-6 in) |
| Metode Penggerak | Reduksi Rantai Reduksi Rantai |
| Rantai Penggerak | #80H #80H |
| Rantai Konveyor | #2060H #2060H |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |