2204 mm (86 in)
BARU

2204 mm (86 in) Root Rake

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
86 in
2204 mm
Bobot
1108.9 lb
503 kg
Tinggi Keseluruhan
36.2 in
920 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Grapple dan Tine Bergerigi

Grapple dan Tine Bergerigi

Gerigi pada grapple dan tine membantu memastikan ketahanan dari objek dan serpihan yang lebih besar.
Batang Dorong

Batang Dorong

Batang dorong bergerigi tugas berat dapat digunakan untuk membalik atau mendorong serpihan.
Perlindungan Selang

Perlindungan Selang

Selongsong dan pelindung selang membantu melindungi selang dari kerusakan.
Scarifier Terpasang

Scarifier Terpasang

Memungkinkan rake digunakan untuk menggemburkan dengan arah mundur. Juga memberikan dudukan yang stabil ketika alat disimpan.
Tip Grapple Diperkeras

Tip Grapple Diperkeras

Tip grapple yang kokoh diperkeras agar lebih tahan lama dan memberikan kinerja lebih baik.
Bukaan Grapple Besar

Bukaan Grapple Besar

Bukaan grapple yang besar memberikan kemampuan mencengkeram berbagai serpihan.

Spesifikasi Produk untuk 2204 mm (86 in)

Lebar 86 in 2204 mm
Bobot 1108.9 lb 503 kg
Tinggi Keseluruhan 36.2 in 920 mm
Panjang Keseluruhan 33.6 in 853 mm
Jarak Tine 8.3 in 212 mm
Ketebalan Tine 0.5 in 12 mm
Jumlah Tine 11 11
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Lebar Klem Atas 63.7 in 1618 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik
Bukaan Klem Maksimum 51.1 in 1297 mm
Bukaan Klem Minimum 13.2 in 335 mm

Lihat bagaimana 2204 mm (86 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.