Foto Studio
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Foto (9)

LR119 Landscape Rake

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
74.1 in
1883 mm
Kapasitas Bucket - Rata
0.4 yd³
0.34 m³
Berat
1439.6 lb
653 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Aplikasi

Aplikasi

Menggunakan aksi penggemburan dari gigi yang diperkeras untuk meremukkan, mengangin-anginkan, meratakan, dan mengondisikan tanah, sekaligus mengumpulkan dan menempatkan batu dan serpihan dalam bucket hopper yang terpadu agar bisa cepat dibuang.
Arah Gerak

Arah Gerak

Dirancang untuk beroperasi dengan loader yang berjalan mundur, membuat tanah tertata rapi dengan pemadatan akibat ban yang minimal.
Desain yang Kokoh

Desain yang Kokoh

Sistem penggerak reduksi rantai dan teeth baja dibuat dengan kekuatan dan ketahanan maksimum dalam kondisi tanah terberat.
Pembuangan Cepat

Pembuangan Cepat

Kemampuan pembuangan cepat dicapai dengan katup penyearah poppet yang menghentikan aliran ke motor hidraulik dan mengarahkan aliran ke cylinder head rake. Setelah bucket hopper penuh, cukup balik aliran untuk mengaktuasi cylinder head rake dan membuang bucket.
Tabung Konveyor

Tabung Konveyor

Pasang baut pada tabung konveyor untuk kemudahan dalam penggantian dan servis

Spesifikasi Produk untuk LR119

Lebar Kerja 74.1 in 1883 mm
Kapasitas Bucket - Rata 0.4 yd³ 0.34 m³
Berat 1439.6 lb 653 kg
Lebar Garukan 65.6 in 1665 mm
Lebar Keseluruhan 78.3 in 1990 mm
Tinggi 38.9 in 989 mm
Panjang 63.8 in 1620 mm
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Kapasitas Motor 19.2 in³/rev 315 cm³/rev
Kecepatan Poros Penggerak 165 rpm @ 80 L/min (21 gpm) 165 rpm @ 80 L/min (21 gpm)
Jumlah Tine Muka Keras 444 444
Kisaran Ukuran Batu 19-152 mm (0,75-6 in) 19-152 mm (0,75-6 in)
Metode Penggerak Reduksi Rantai Reduksi Rantai
Rantai Penggerak #80H #80H
Rantai Konveyor #2060H #2060H
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar

Lihat bagaimana LR119 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk LR119

Lihat Penawaran Lainnya