Foto Studio
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Foto (7)

2348 mm (92 in), Fusion™ Coupler Penggaruk loader

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
92.4 in
2348 mm
Bobot
4620.9 lb
2096 kg
Tinggi Keseluruhan
73.4 in
1865 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk menyingkirkan material yang bukan tanah, seperti akar, dahan, dan kayu gelondong saat membersihkan lahan.
Gigi yang Dipertajam Tugas Berat

Gigi yang Dipertajam Tugas Berat

Dengan total tujuh gigi, masing-masing dengan lebar 50 mm (2 in) dan sudut serangan yang didesain khusus, alat ini siap bekerja di berbagai kondisi tanah.
Gusset

Gusset

Gusset terletak di kedua sisi gigi yang didesain untuk memberikan resistansi maksimum pada alat.
Struktur yang Diperkuat

Struktur yang Diperkuat

Selongsong torsi persegi yang diposisikan di sepanjang rangka rake membantu mendistribusikan beban dan menjadikan attachment bertahan lebih lama.
Pelat Dorong Bergerigi

Pelat Dorong Bergerigi

Terletak di bagian tengah atas rake, pelat bergerigi ini berfungsi untuk mendorong material dengan lebih mudah, sehingga mencegah kerusakan pada struktur rake.
Gaya Klem Atas Lebar Penuh

Gaya Klem Atas Lebar Penuh

Klem atas hidraulik membentang di sepanjang lebar rake.

Spesifikasi Produk untuk 2348 mm (92 in), Fusion™ Coupler

Lebar 92.4 in 2348 mm
Bobot 4620.9 lb 2096 kg
Tinggi Keseluruhan 73.4 in 1865 mm
Panjang Keseluruhan 49.2 in 1249 mm
Jarak Tine 11.8 in 300 mm
Ketebalan Tine 2 in 50 mm
Jumlah Tine 7 7
Tipe Antarmuka Fusion™ Fusion™
Gaya Klem Atas Klem Atas Lebar Penuh Klem Atas Lebar Penuh
Hidraulik yang Diperlukan Fungsi Ketiga Fungsi Ketiga

Lihat bagaimana 2348 mm (92 in), Fusion™ Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2348 mm (92 in), Fusion™ Coupler

Lihat Penawaran Lainnya