246D3

246D3 Skid Steer Loader

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Kotor - SAE J1995:2014
74.3 hp
55.4 kW
Kapasitas Kerja Tetapan
2200 lb
1000 kg
Bobot Kerja
7478 lb
3392 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Tenang dan Nyaman

Tenang dan Nyaman

Opsi kabin ber-seal dan bertekanan yang terdepan di industri memberi operator lingkungan kerja yang lebih bersih dan tenang dengan visibilitas ke work tool yang sangat baik. Meneruskan tren kepemimpinannya di industri, Seri D3 juga menyertakan kontrol joystick yang dapat disetel sebagai perlengkapan standar untuk kenyamanan operator.
Kinerja Maksimum

Kinerja Maksimum

Power train kinerja tinggi menghadirkan kinerja dan kemampuan produksi maksimum melalui sistem Manajemen Torsi Elektronik, travel dua kecepatan standar, dan throttle tangan/kaki elektronik dengan kemampuan pedal deselerator.
Mempermudah Pekerjaan Anda

Mempermudah Pekerjaan Anda

Sistem “Intelligent Leveling” (Perataan Cerdas) Cat® menawarkan teknologi dan integrasi yang terdepan di industri serta fitur yang tersedia seperti perataan mandiri dua arah, work tool return to dig, dan work tool positioner.
Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Kemampuan Alat Berat yang Dioptimalkan

Maksimalkan kemampuan dan kontrol alat berat menggunakan Tampilan Canggih yang tersedia, yang memfasilitasi penyesuaian pada layar untuk respons implement, respons hystat, dan kontrol creep. Juga dilengkapi fungsionalitas multibahasa dengan tata letak yang dapat disesuaikan, sistem keamanan, dan kamera pandangan belakang.
Pengendaraan yang Mulus

Pengendaraan yang Mulus

Sistem Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan standar akan meningkatkan pengoperasian di medan yang berat, memungkinkan retensi beban yang lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kenyamanan operator. *Foto yang ditampilkan mungkin berbeda dari yang ditunjukkan pada alat berat.

Spesifikasi Produk untuk 246D3

Daya Kotor - SAE J1995:2014 74.3 hp 55.4 kW
Daya Bersih - SAE 1349 71.8 hp 53.6 kW
Kapasitas Silinder 203 in³ 3.3 l
Langkah 4.7 in 120 mm
Diameter 3.7 in 94 mm
Daya Bersih Flywheel 71.8 hp 53.6 kW
Torsi Puncak - 1.600 rpm - SAE J1995 195 ft·lbf 265 N·m
Daya Bersih ISO 9249† 73.2 hp 54.6 kW
Daya Bersih - ISO 9249 72.6 hp 54.1 kW
Daya Bersih SAE 1349† 72.4 hp 54 kW
Model Engine Cat C3.3B DIT (turbo) Cat C3.3B DIT (turbo)
Catatan †Engine memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Stage III Nonjalan Raya China serta menghasilkan emisi setara Tier 4 Interim EPA AS. Engine ini hanya ditawarkan untuk Australia/Selandia Baru, Brasil, China, Polinesia Prancis, Hong Kong, Makedonia, dan Kaledonia Baru. †Engine memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil dan Stage III Nonjalan Raya China serta menghasilkan emisi setara Tier 4 Interim EPA AS. Engine ini hanya ditawarkan untuk Australia/Selandia Baru, Brasil, China, Polinesia Prancis, Hong Kong, Makedonia, dan Kaledonia Baru.
Kapasitas Kerja Tetapan 2200 lb 1000 kg
Beban Jungkit 4400 lb 2000 kg
Daya Dobrak - Silinder Kemiringan 7355 lb 3336 kg
Catatan Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1676 mm (68 in), ban Cat PC 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1676 mm (68 in), ban Cat PC 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Kapasitas Kerja Tetapan dengan Counterweight Opsional 2410 lb 1095 kg
Bobot Kerja 7478 lb 3392 kg
Catatan Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1676 mm (68 in), ban Cat PC 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1676 mm (68 in), ban Cat PC 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Jarak Roda 49.2 in 1249 mm
Tinggi - Puncak Kabin 83.1 in 2110 mm
Lebar Kendaraan antar-Ban 66 in 1676 mm
Jarak Bebas ke Tanah 8.9 in 226 mm
Sudut Keberangkatan 26° 26°
Sudut Buang Maksimum 39° 39°
Radius Belok dari Tengah - Coupler 55.2 in 1401 mm
Tinggi Pin Bucket - Posisi Angkut 7.9 in 200 mm
Radius Belok dari Tengah - Bagian Belakang Alat Berat 71.2 in 1806 mm
Overhang Bumper - Di Belakang Gandar Belakang 42.6 in 1083 mm
Jangkauan - Pengangkatan/Pembuangan Maksimum 23.6 in 600 mm
Radius Belok dari Tengah - Bucket 85.9 in 2181 mm
Catatan Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1676 mm (68 in), ban Cat PC 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya). Semua informasi Bobot Kerja, Spesifikasi Kerja dan Dimensi didasarkan pada operator berbobot 75 kg (165 lb), semua cairan, satu kecepatan, OROPS, bucket profil rendah 1676 mm (68 in), ban Cat PC 12 × 16,5, hidraulik aliran standar, kursi suspensi mekanis, tanpa counterweight opsional, dan quick coupler manual (kecuali dinyatakan sebaliknya).
Panjang - Dengan Bucket di Permukaan Tanah 146 in 3708 mm
Jangkauan Maksimum - Dengan Lengan Sejajar terhadap Permukaan Tanah 54.6 in 1388 mm
Tinggi Keseluruhan Maksimum 158.7 in 4032 mm
Jarak Bebas pada Pengangkatan dan Pembuangan Maksimum 97.1 in 2465 mm
Panjang - Tanpa Bucket 117.8 in 2993 mm
Tinggi Pin Bucket - Pengangkatan Maksimum 124.2 in 3154 mm
Sudut Serok - Tinggi Maksimum 96° 96°
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Kotak Rantai - Masing-masing Sisi 3.3 gal (AS) 12.7 l
Sistem Pendinginan 3.7 gal (AS) 14 l
Karter Engine 3 gal (AS) 11 l
Tangki Bahan Bakar 27.7 gal (AS) 105 l
Sistem Hidraulik 13.7 gal (AS) 52 l
Tangki Hidraulik 10.3 gal (AS) 39 l
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Tekanan Hidraulik Loader Maksimum 4061 psi 28000 kPa
Aliran Hidraulik - Standar - Aliran Hidraulik Loader 23 gpm 86 L/min
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Aliran Hidraulik Loader Maksimum 32 gpm 121 L/min
Aliran Hidraulik - XPS Aliran Tinggi - Daya Hidraulik (Terhitung) 76 hp 57 kW
Aliran Hidraulik - Standar - Daya Hidraulik (Terhitung) 44 hp 33 kW
Aliran Hidraulik - Standar - Tekanan Hidraulik Loader 3335 psi 23000 kPa
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Opsi Dua Kecepatan 11 mile/h 17.7 km/h
Kecepatan Travel - Maju atau Mundur - Satu Kecepatan 7.7 mile/h 12.5 km/h
Catatan (2) **Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC. **Tingkat daya suara yang tertera untuk konfigurasi bertanda CE bila diukur sesuai dengan kondisi dan prosedur pengujian yang ditentukan dalam 2000/14/EC.
Catatan (1) *Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine. *Tingkat tekanan suara dinamis operator yang dinyatakan sesuai ISO 6396:2008. Pengukuran ini dilakukan dengan pintu kabin dan jendela kabin tertutup dan pada 70 % kecepatan kipas pendingin engine maksimum. Tingkat suara dapat berbeda tergantung pada kecepatan kipas pendingin engine.
Bagian Luar Kabin** 101 dB(A) 101 dB(A)
Bagian Dalam Kabin* 81 dB(A) 81 dB(A)
AC Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,0 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,430 metrik ton. Sistem penyejuk udara pada alat berat ini mengandung refrigerant gas rumah kaca terfluorinasi R134a (Potensi Pemanasan Global = 1430). Sistem ini berisi 1,0 kg refrigerant yang mengandung CO2 setara dengan 1,430 metrik ton.

246D3 Perlengkapan Standar

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 80 ampere
  • Sakelar Start/Stop Kunci Pengapian
  • Lampu: Lampu Latar Pengukur, Dua Lampu Belakang, Dua Lampu Kerja Belakang Halogen, Dua Lampu Depan Halogen yang Dapat Disetel, Lampu Plafon
  • Alarm Mundur
  • Baterai Tugas Berat, 850 CCA

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Layar Canggih dengan Kamera Tampak Belakang: Layar LCD 127 mm (5 in) Berwarna; Sistem Keamanan Multioperator Canggih; Penyesuaian di Layar untuk Respons Implement, Respons Hystat, dan Kontrol Creep
  • Pengukur: Tingkat Bahan Bakar, Meteran Jam
  • Indikator Sistem Peringatan Operator: Pembatasan Filter Udara, Output Alternator, Sandaran Tangan Dinaikkan/Operator Keluar dari Kursi, Temperatur Cairan Pendingin Engine, Tekanan Oli Engine, Pengaktifan Busi Pijar, Pembatasan Filter Hidraulik, Temperatur Oli Hidraulik, Rem Parkir Diaktifkan, Sistem Emisi Engine
  • Kursi Vinyl Dapat Disetel
  • Sandaran Tangan Berkontur Ergonomis yang Dapat Dilipat
  • Sistem Interlock Kontrol, saat operator meninggalkan kursi atau sandaran lengan dinaikkan: Sistem Hidraulik Dinonaktifkan, Transmisi Hidrostatis Dinonaktifkan, Rem Parkir Diaktifkan
  • Kabin ROPS, Terbuka, Tekuk ke Atas
  • FOPS, Tingkat I
  • Jendela Atas dan Belakang
  • Matras Lantai
  • Kaca Spion Dalam
  • Soket Listrik 12 Volt
  • Klakson
  • Throttle Tangan (Dial), Elektronik
  • Kontrol Joystick yang Dapat Disetel
  • Sistem Keamanan Anti-pencurian dengan Keypad 6 tombol
  • Kompartemen Penyimpanan dengan Jaring

POWER TRAIN

  • Cat C3.3B, Engine Diesel Turbo
  • Air Cleaner, Elemen Ganda, Seal Radial
  • Katup Pengambilan Sampel S·O·SSM, Oli Hidraulik
  • Filter, Tipe Kartrid, Hidraulik
  • Filter, Tipe Kanister, Separator Air dan Bahan Bakar
  • Radiator/Oil Cooler Hidraulik (berdampingan)
  • Rem Parkir Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
  • Transmisi Hidrostatik
  • Penggerak Rantai Empat Roda

LAINNYA

  • Penutup Engine, Dapat Dikunci
  • Antifreeze Pemakaian Lama, -36 ºC (-33 ºF)
  • Titik Pengikatan Alat Berat (6)
  • Penopang, Lift Arm
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Oli Hidraulik
  • Pengukur Inspeksi Tingkat Cairan Pendingin Radiator
  • Radiator, Botol Ekspansi
  • Selang Cat ToughGuard™
  • Hidraulik, Bantu, Aliran Kontinu
  • Pelepasan Cepat Permukaan Rata Tugas Berat dengan Pelepas Tekanan Terpadu
  • Split D-Ring untuk Mengarahkan Selang Work Tool Sepanjang Lift Arm Kiri
  • Stopkontak Listrik, Lampu Suar
  • Pembersihan Belly Pan
  • Kipas Permintaan Kecepatan Variabel
  • Product Link™ PL240, Seluler

PERALATAN WAJIB

  • XPS Hidraulik, Aliran Tinggi atau Standar
  • Quick Coupler, Mekanis atau Elektrik
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi, 50 mm (2 in) atau 75 mm (3 in)
  • Power Train: Satu Kecepatan, Satu Kecepatan dengan Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan, Dua Kecepatan, atau Dua Kecepatan dengan Kontrol Kendara Sensitif Kecepatan
  • PAKET PERFORMANCE:
    – Paket Performance H1: Hidraulik Aliran Standar (Tidak Ada Perataan Mandiri)
    – Paket Performance H2: Hidraulik Aliran Standar, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
    – Paket Performance H3: XPS Aliran Tinggi, Perataan Mandiri Elektronik Dua Arah (Naik dan Turun), Work Tool Return to Dig, Work Tool Positioner, dan Snubbing Elektronik (Naik dan Turun)
  • PAKET COMFORT:– ROPS Terbuka (C0): Kursi Statis (Tanpa Throttle Kaki, Headliner, Heater, atau Pintu)– ROPS Terbuka (C1): Throttle Kaki, Headliner, Tempat Minuman, dan pilihan Kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara) (Tanpa Heater, atau Pintu)– ROPS Tertutup dengan Heater (C2): Throttle Kaki, Headliner, dan Heater serta Defroster, Jendela Samping, Tempat Minuman, Pilihan Radio, pilihan kursi (Suspensi Mekanis atau Sandaran Tinggi, Berpemanas, Kursi Bantalan Udara), dan Pintu (Kaca atau Polikarbonat)– ROPS Tertutup dengan A/C (C3): C2 + A/C



246D3 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Kontrol Bergaya Tangan-Kaki
  • Counterweight Eksternal
  • Lampu Suar, Berputar
  • Heater Blok Engine – 120V
  • Oli, Hidraulik, Pengoperasian Dingin
  • Warna Cat, Khusus
  • Baterai Tugas Berat, 1000 CCA
  • Product Link PL641, Seluler
  • Radio Bluetooth® dengan Mikrofon (Penerima AM/FM/Frekuensi Info Cuaca dengan Konektor USB dan Input Tambahan)

Lihat bagaimana 246D3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 246D3

Lihat Penawaran Lainnya