LT118

Tiller LT118

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
72.8 in
1848 mm
Kedalaman Kerja
25-152 mm (1-6 in)
25-152 mm (1-6 in)
Bobot
925.9 lb
420 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 8

Aplikasi

Aplikasi

Dirancang untuk menghancurkan dan menggemburkan tanah, mencampur pupuk atau material lainnya ke tanah yang ada, serta menstabilkan dan meratakan terrain yang ada dalam aplikasi penyelesaian lanskap.
Sistem Penggerak Langsung

Sistem Penggerak Langsung

Sistem penggerak langsung motor tunggal disesuaikan dengan sistem hidraulik bantu alat berat untuk kinerja maksimal.
Pengaturan Tine Spiral yang Unik

Pengaturan Tine Spiral yang Unik

Pengaturan tine spiral yang unik memberikan kinerja pemotongan 10% lebih besar dari tiller dengan penempatan standar.
Tine Karbida Tungsten

Tine Karbida Tungsten

Tine dikencangkan untuk mencapai kekuatan, ketahanan, dan umur keausan maksimum dalam kondisi tanah yang paling berat. Desain yang dikencangkan baut memberikan kemampuan untuk penggantian cepat dan masa pakai work tool yang lebih panjang.
Dua Tabung Torsi Lebar Penuh

Dua Tabung Torsi Lebar Penuh

Dua tabung torsi lebar penuh memberikan penguatan struktural rumah tiller yang kokoh. Desain tabung torsi depan meminimalkan kerusakan kap yang diakibatkan batu berukuran lebih besar.
Indikator Ketinggian Lengan

Indikator Ketinggian Lengan

Indikator ketinggian lengan memberikan operator pengaturan visual dan referensi pengoperasian lengan attachment tiller atas yang didesain paralel dengan skid shoe.

Spesifikasi Produk untuk LT118

Lebar Kerja 72.8 in 1848 mm
Kedalaman Kerja 25-152 mm (1-6 in) 25-152 mm (1-6 in)
Bobot 925.9 lb 420 kg
Lebar Keseluruhan 89.4 in 2272 mm
Tinggi 29.7 in 755 mm
Panjang 37.6 in 956 mm
Aliran Hidraulik Optimal 60-114 L/min (16-30 gpm) 60-114 L/min (16-30 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 207-310 bar (3000-4500 psi) 207-310 bar (3000-4500 psi)
Kapasitas Motor 38.4 in³ 629.09 cm³/rev
Kecepatan Drum 127 rpm di 80 L/min (21 gpm) 127 rpm di 80 L/min (21 gpm)
Jumlah Tine Muka Keras 36 36
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar

Lihat bagaimana LT118 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Landscape Tiller LT18B Cat® di Tempat Kerja

Compact Track Loader 289D dan Landscape Tiller LT18B Cat® di Tempat Kerja

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Landscape Tiller LT18B Cat® di Tempat Kerja
Compact Track Loader 289D dan Landscape Tiller LT18B Cat® di Tempat Kerja

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk LT118

Lihat Penawaran Lainnya