Hidraulik BA118
BARU

Hidraulik BA118 Broom Sudut

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
80.2 in
2036 mm
Lebar Sapuan
70.9 in
1800 mm
Diameter Sikat
32.1 in
815 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 10

Aplikasi

Aplikasi

Cocok untuk membersihkan lahan parkir, pabrik industri, tempat pengolahan kayu, landasan bandara, jalan, dan jalur kendaraan.
Sudut Sapuan Bervariasi

Sudut Sapuan Bervariasi

Mengatur sudut 30 derajat ke kiri atau ke kanan secara hidraulik atau manual; juga akan membersihkan pada posisi lurus.
Motor Hidraulik yang Andal

Motor Hidraulik yang Andal

Motor hidraulik gerotor yang kuat menyalurkan torsi tinggi ke inti sikat dan dirancang untuk memaksimalkan kinerja alat berat aliran standar.
Penopang Parkir

Penopang Parkir

Penopang parkir mendukung posisi parkir broom yang stabil dan aman saat broom tidak digunakan dan juga melindungi bristle dari titik datar.
Tempat Penyimpanan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM) yang Dipasang pada Alat

Tempat Penyimpanan Buku Petunjuk Pengoperasian dan Perawatan (OMM) yang Dipasang pada Alat

Dipasang pada alat dan di-seal dari elemen, tempat penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan semua buku petunjuk pengoperasian dan perawatan yang diperlukan untuk pengoperasian work tool yang benar.
Pegas dengan Penguncian

Pegas dengan Penguncian

Pegas yang dapat disetel membantu memastikan tekanan permukaan tanah yang tepat dari bristles. Fitur penguncian pegas memungkinkan kontrol lebih besar dari bristle selama aplikasi khusus.

Spesifikasi Produk untuk Hidraulik BA118

Lebar Keseluruhan 80.2 in 2036 mm
Lebar Sapuan 70.9 in 1800 mm
Diameter Sikat 32.1 in 815 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar dengan 14 pin Aliran Standar dengan 14 pin
Tinggi 35.2 in 893 mm
Panjang 61.4 in 1560 mm
Bobot 855.4 lb 388 kg
Aliran Hidraulik Optimal 42-87 L/min (11-23 gpm) 42-87 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-241 bar (2100-3500 psi) 145-241 bar (2100-3500 psi)
Kapasitas Motor 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 200 RPM 200 RPM
Lebar Sapuan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 61.4 in 1560 mm
Lebar Keseluruhan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 69.3 in 1760 mm
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Ekstensi Kap Opsional 48.5 lb 22 kg

Lihat bagaimana Hidraulik BA118 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.