Ikhtisar
Attachment Cat® Smart Grader Blade berfungsi untuk memotong, memindahkan, dan membuat kemiringan di tanah, kerikil, pasir, dan hampir semua material lainnya yang digunakan sebagai dasar.
Spesifikasi Utama
Attachment Cat® Smart Grader Blade berfungsi untuk memotong, memindahkan, dan membuat kemiringan di tanah, kerikil, pasir, dan hampir semua material lainnya yang digunakan sebagai dasar.
Menampilkan 1-6 dari 15
| Lebar Keseluruhan | 96.4 in 2449 mm |
| Lebar Blade | 96 in 2438 mm |
| Lebar - dengan Sudut Maksimal | 84.4 in 2143 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 50-86 L/min (13-23 gpm) 50-86 L/min (13-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi) |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Panjang Keseluruhan | 88.4 in 2246 mm |
| Tinggi Keseluruhan dengan Tiang | 104.4 mm 2652 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 41.2 in 1046 mm |
| Bobot | 2059.1 lb 934 kg |
| Rentang Sudut Kemiringan | 15° Kiri/Kanan 15° Kiri/Kanan |
| Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah | 30 derajat 30 derajat |
| Tinggi Blade | 17 in 431 mm |
| Jarak Bebas ke Tanah | 6 in 152 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 4 in 102 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan