2134 mm (84 in)

Blade Sudut - Produk Kompak 2134 mm (84 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Blade
84 in
2134 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal
76.7 in
1949 mm
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah
30 derajat
30 derajat

Ikhtisar

Kokoh dan berkapasitas tinggi dalam memindahkan tanah, kerikil, kotoran ternak, dan salju.

Spesifikasi Produk untuk 2134 mm (84 in)

Lebar Blade 84 in 2134 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal 76.7 in 1949 mm
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah 30 derajat 30 derajat
Tinggi Blade 24.2 in 614 mm
Lebar Pinggiran Tajam 86.5 in 2198 mm
Panjang 29.6 in 753 mm
Bobot 729.7 lb 331 kg
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2134 mm (84 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Blade Cat® di Lokasi Kerja

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Blade Cat® di Lokasi Kerja

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2134 mm (84 in)

Lihat Penawaran Lainnya