BB121

Blade Kotak BB121

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
87.4 in
2221 mm
Lebar Kerja
83.9 in
2131 mm
Aliran Hidraulik Optimal
30-85 L/min (8-22 gpm)
30-85 L/min (8-22 gpm)

Ikhtisar

Box Blade Cat® didesain untuk pembuatan kemiringan dan perataan. Setiap model didesain untuk beroperasi secara manual dan otomatis dengan menggunakan sistem kemiringan GPS atau Laser.

Spesifikasi Produk untuk BB121

Lebar Keseluruhan 87.4 in 2221 mm
Lebar Kerja 83.9 in 2131 mm
Aliran Hidraulik Optimal 30-85 L/min (8-22 gpm) 30-85 L/min (8-22 gpm)
Membutuhkan Kontrol Penuh Work Tool dengan Kedua joystick Ya Ya
Tekanan Hidraulik Optimal 140-170 bar (2031-2466 psi) 140-170 bar (2031-2466 psi)
Panjang Keseluruhan 81.2 in 2062 mm
Tinggi Keseluruhan 106.1 in 2694 mm
Bobot 1999.6 lb 907 kg
Rentang Sudut Kemiringan 15° Kiri/Kanan 15° Kiri/Kanan
Angkat 5 in 127 mm
Menurunkan 4 in 102 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana BB121 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Perataan dengan Laser Ganda Opsional dan Tiang Tetap Standar

Pembuatan Kemiringan dengan Dua Tiang Laser Opsional dan Dua Tiang Tetap Standar

Pembuatan Kemiringan dengan Dua Tiang GPS 3D Opsional dan Dua Tiang Kaku

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Perataan dengan Laser Ganda Opsional dan Tiang Tetap Standar
Pembuatan Kemiringan dengan Dua Tiang Laser Opsional dan Dua Tiang Tetap Standar
Pembuatan Kemiringan dengan Dua Tiang GPS 3D Opsional dan Dua Tiang Kaku

360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk BB121

Lihat Penawaran Lainnya