Ikhtisar
Box Blade Cat® didesain untuk pembuatan kemiringan dan perataan. Setiap model didesain untuk beroperasi secara manual dan otomatis dengan menggunakan sistem kemiringan GPS atau Laser.
Spesifikasi Utama
Box Blade Cat® didesain untuk pembuatan kemiringan dan perataan. Setiap model didesain untuk beroperasi secara manual dan otomatis dengan menggunakan sistem kemiringan GPS atau Laser.
Menampilkan 1-6 dari 11
| Lebar Keseluruhan | 99.4 in 2526 mm |
| Lebar Kerja | 95.9 in 2436 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 30-85 L/min (8-22 gpm) 30-85 L/min (8-22 gpm) |
| Membutuhkan Kontrol Penuh Work Tool dengan Kedua joystick | Ya Ya |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 140-170 bar (2031-2466 psi) 140-170 bar (2031-2466 psi) |
| Panjang Keseluruhan | 81.2 in 2062 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 106.1 in 2694 mm |
| Bobot | 2149.5 lb 975 kg |
| Rentang Sudut Kemiringan | 15° Kiri/Kanan 15° Kiri/Kanan |
| Angkat | 5 in 127 mm |
| Menurunkan | 4 in 102 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Perataan dengan Laser Ganda Opsional dan Tiang Tetap Standar
Pembuatan Kemiringan dengan Dua Tiang Laser Opsional dan Dua Tiang Tetap Standar
Pembuatan Kemiringan dengan Dua Tiang GPS 3D Opsional dan Dua Tiang Kaku