18.35 m³ (24.0 yd³)

18.35 m³ (24.0 yd³) U-Blade Timbunan Sampah

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
168 in
4267.2 mm
Sudut Sayap
30 °
30 °
Tinggi
82 in
2082.8 mm

Spesifikasi Produk untuk 18.35 m³ (24.0 yd³)

Lebar 168 in 4267.2 mm
Sudut Sayap 30 ° 30 °
Tinggi 82 in 2082.8 mm
Berat 5660 lb 2567.4 kg
Kapasitas 23.7 yd³ 18.1 m³

Lihat bagaimana 18.35 m³ (24.0 yd³) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto

Foto

Foto

Foto
Foto
Foto