Lebar Blade | 92 in 2337 mm |
Lebar - Dengan Sudut Maksimal | 80.7 in 2049 mm |
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah | 30 derajat 30 derajat |
Rentang Sudut Kemiringan +/- | 10 derajat 10 derajat |
Tinggi Blade | 24.4 in 619 mm |
Tinggi Keseluruhan | 25.1 in 637 mm |
Panjang | 40.5 in 1028 mm |
Berat | 1085 lb 492 kg |
Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
Aliran Hidraulik Optimal | 42-86 L/mnt (11-23 gpm) 42-86 L/mnt (11-23 gpm) |
Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |