Pinggiran Tajam Dibautkan 1730 mm (68 in), 0,33 m3 (0,4 yd3)
BARU

Pinggiran Tajam Dibautkan 1730 mm (68 in), 0,33 m3 (0,4 yd3) Bucket Profil Rendah

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
68 in
1730 mm
Kapasitas
0.4 yd³
0.33 m³
Bobot
474 lb
215 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Direkomendasikan untuk aplikasi di area sempit yang memerlukan bucket yang lebih kecil, seperti pada konstruksi dan penataan lahan. Bucket tanah profil rendah didesain untuk menghasilkan produktivitas yang unggul, keandalan tinggi, dan umur pemakaian yang lama dalam berbagai kondisi penanganan dan material.
Pinggiran Baja Diperkeras

Pinggiran Baja Diperkeras

Pinggiran tajam samping dan alas baja yang diperkeras menghasilkan penetrasi, ketahanan, dan umur keausan yang luar biasa.
Batang Skid Panjang Penuh

Batang Skid Panjang Penuh

Batang skid dengan panjang penuh menambah kekokohan lantai dan membuatnya tahan aus.
Struktur yang Diperkuat

Struktur yang Diperkuat

Gusset dan pelat diposisikan secara khusus untuk memberikan struktur yang diperkuat dan meningkatkan umur bucket.
Pinggiran Tajam Standar

Pinggiran Tajam Standar

Pinggiran tajam standar yang dibautkan memastikan permukaan keausan yang bekerja pada permukaan tanah dan dapat diganti dengan mudah apabila diperlukan, akan memperpanjang umur bucket.
Pijakan Keselamatan Bergerigi

Pijakan Keselamatan Bergerigi

Pijakan bergerigi menjadi akses keluar dan masuk kabin yang aman untuk keselamatan operator.

Spesifikasi Produk untuk Pinggiran Tajam Dibautkan 1730 mm (68 in), 0,33 m3 (0,4 yd3)

Lebar 68 in 1730 mm
Kapasitas 0.4 yd³ 0.33 m³
Bobot 474 lb 215 kg
Tinggi 21.9 in 557 mm
Panjang 29.5 in 749 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm

Lihat bagaimana Pinggiran Tajam Dibautkan 1730 mm (68 in), 0,33 m3 (0,4 yd3) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.