1883 mm (74 in), Gigi Dibautkan
BARU

Bucket Kinerja Industri 1883 mm (74 in), Gigi Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
74 in
1883 mm
Kapasitas
0.8 yd³
0.62 m³
Bobot
745.2 lb
338 kg

Ikhtisar

Digunakan untuk memuat, membawa, dan membuang dalam berbagai aplikasi.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk pekerjaan memuat, membawa, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material. Bucket ini ideal untuk aplikasi konstruksi dan industri.
Geometri Bucket yang Optimum

Geometri Bucket yang Optimum

Profil ketinggian belakangnya yang rendah dan lantai yang panjang menghasilkan jarak pandang yang sangat baik ke pinggiran tajam bagian depan dan sudut depan, serta menghasilkan pemuatan dan pembuangan yang sangat baik.
Batang Skid Panjang Penuh

Batang Skid Panjang Penuh

Batang skid dengan panjang penuh menambah kekokohan lantai dan membuatnya tahan aus.
Desain yang Kokoh

Desain yang Kokoh

Pinggiran tajam samping dan alas baja yang diperkeras menghasilkan penetrasi, ketahanan, dan umur keausan yang luar biasa.
Tangga yang Menyatu

Tangga yang Menyatu

Tangga yang menyatu mempermudah operator untuk masuk/keluar kabin.
Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket kinerja industri tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan, gigi dibautkan, dan batang gigi dibautkan opsional.

Spesifikasi Produk untuk 1883 mm (74 in), Gigi Dibautkan

Lebar 74 in 1883 mm
Kapasitas 0.8 yd³ 0.62 m³
Bobot 745.2 lb 338 kg
Tinggi 23.9 in 606 mm
Panjang 43.4 in 1103 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.2 in 5 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1883 mm (74 in), Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.