2201 mm (86 in), Gaya Tine Pelat

2201 mm (86 in), Gaya Tine Pelat Bucket Kerangka

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
86 in
2201 mm
Bobot
889.3 lb
403.4 kg
Tinggi
21.4 in
544 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Aplikasi

Aplikasi

Dirancang untuk menyaring serpihan dari material yang lebih halus seperti pasir dan tanah gembur, dan untuk mereklamasi batuan dan material penataan lahan yang tertimbun oleh sedimen. Bucket skeleton Cat® khusus untuk digunakan pada Cat Skid Steer Loader dan Compact Track Loader.
Bucket Gaya Tine Pelat

Bucket Gaya Tine Pelat

Tine pelat memiliki ketebalan 10 mm (0,4 in) dengan bentuk ujung tine seperti mata kail untuk meningkatkan penetrasi ke dalam tanah pada pekerjaan pengangkatan akar dan sisa material konstruksi reklamasi di lokasi pekerjaan.
Penahan Batu

Penahan Batu

Penahan batu meningkatkan retensi material, mengurangi tumpahan, dan meningkatkan produktivitas.
Pijakan Bergerigi

Pijakan Bergerigi

Pijakan bergerigi membantu keseimbangan operator saat masuk dan keluar kabin.
Jarak Tine yang Lebar

Jarak Tine yang Lebar

Jarak tine yang lebar dapat mempercepat penyaringan dan pemisahan material yang lebih besar.
Struktur yang Diperkuat

Struktur yang Diperkuat

Struktur desain yang diperkuat dengan tiga crossmember memberikan kekuatan dan ketahanan bucket yang lebih besar.

Spesifikasi Produk untuk 2201 mm (86 in), Gaya Tine Pelat

Lebar 86 in 2201 mm
Bobot 889.3 lb 403.4 kg
Tinggi 21.4 in 544 mm
Panjang 43.9 in 1115 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.5 in 12 mm
Jarak Tine 2.9 in 73 mm
Ketebalan Tine 0.4 in 10 mm
Jumlah Tine 27 27
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2201 mm (86 in), Gaya Tine Pelat dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2201 mm (86 in), Gaya Tine Pelat

Lihat Penawaran Lainnya