Ikhtisar
Didesain dengan bagian belakang yang lebih tinggi dan lantai yang lebih panjang untuk material dengan tingkat kerapatan rendah.
Spesifikasi Utama
Didesain dengan bagian belakang yang lebih tinggi dan lantai yang lebih panjang untuk material dengan tingkat kerapatan rendah.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Lebar | 68.1 in 1730 mm |
| Kapasitas | 0.63 yd³ 0.48 m³ |
| Bobot | 569 lb 258 kg |
| Tinggi | 23.1 in 588 mm |
| Panjang | 37 in 939 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Lainnya