Ikhtisar
Menggunakan auger paddle dan pintu peluncur yang dikontrol secara hidraulik untuk mencampurkan material dalam berbagai aplikasi.
Spesifikasi Utama
Menggunakan auger paddle dan pintu peluncur yang dikontrol secara hidraulik untuk mencampurkan material dalam berbagai aplikasi.
Menampilkan 1-6 dari 7
| Kapasitas | 0.26 yd³ 0.2 m³ |
| Lebar | 54.6 in 1386 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Kisaran Kecepatan Auger | 10-30 rpm 10-30 rpm |
| Metode Penggerak | Rantai Rantai |
| Tinggi | 28.8 in 731 mm |
| Panjang | 27.3 in 694 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 60-70 lpm (16-18 gpm) 60-70 lpm (16-18 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 140-200 bar (2031-2901 psi) 140-200 bar (2031-2901 psi) |
| Bobot | 639 lb 290 kg |
| Diameter Auger | 16 in 406 mm |
| Jumlah Auger Paddle | 12 12 |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
| Lebar Keseluruhan | 63.1 in 1602 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Saluran Buang Bucket Pencampur
Selang Bucket Pencampur
Pelanggan Menambahkan Campuran pada Bucket Pencampur Cat® Menggunakan Bag Breaker yang Menyatu
Pelanggan menggunakan selang Bucket Pencampur Cat® untuk mengarahkan campuran tepat di tempat Anda membutuhkannya.
Bucket Pencampur Cat® Menyerok Batuan