2035 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut
BARU

2035 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut Bucket Kinerja Industri

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
80 in
2035 mm
Kapasitas
0.9 yd³
0.66 m³
Bobot
828.9 lb
376 kg

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Didesain untuk pekerjaan memuat, membawa, dan membuang dalam berbagai aplikasi dan material. Bucket ini ideal untuk aplikasi konstruksi dan industri.
Geometri Bucket yang Optimum

Geometri Bucket yang Optimum

Profil ketinggian belakangnya yang rendah dan lantai yang panjang menghasilkan jarak pandang yang sangat baik ke pinggiran tajam bagian depan dan sudut depan, serta menghasilkan pemuatan dan pembuangan yang sangat baik.
Batang Skid Panjang Penuh

Batang Skid Panjang Penuh

Batang skid dengan panjang penuh menambah kekokohan lantai dan membuatnya tahan aus.
Desain yang Kokoh

Desain yang Kokoh

Pinggiran tajam samping dan alas baja yang diperkeras menghasilkan penetrasi, ketahanan, dan umur keausan yang luar biasa.
Tangga yang Menyatu

Tangga yang Menyatu

Tangga yang menyatu mempermudah operator untuk masuk/keluar kabin.
Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Opsi Peralatan Pengolah Tanah

Bucket kinerja industri tersedia dengan pinggiran tajam dibautkan, gigi dibautkan, dan batang gigi dibautkan opsional.

Spesifikasi Produk untuk 2035 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut

Lebar 80 in 2035 mm
Kapasitas 0.9 yd³ 0.66 m³
Bobot 828.9 lb 376 kg
Tinggi 24.5 in 622 mm
Panjang 40.7 in 1034 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.2 in 5 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2035 mm (80 in), Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.