1730 mm (68 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi Dibautkan

Bucket Multiguna 1730 mm (68 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi Dibautkan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
68.1 in
1730 mm
Kapasitas
0.44 yd³
0.34 m³
Bobot
868.6 lb
394 kg

Ikhtisar

Daya jepitan yang kuat untuk mencengkeram beragam objek berukuran besar dengan bentuk yang tidak lazim seperti pohon dan serpihan daur ulang.

Spesifikasi Produk untuk 1730 mm (68 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi Dibautkan

Lebar 68.1 in 1730 mm
Kapasitas 0.44 yd³ 0.34 m³
Bobot 868.6 lb 394 kg
Tinggi 28.5 in 725 mm
Panjang 38.9 in 988 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.7 in 19 mm
Tekanan Pengoperasian 3335.9 psi 23000 kPa
Bukaan Jaw 30.2 in 767 mm
Sudut Clam 89 derajat 89 derajat
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1730 mm (68 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi Dibautkan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1730 mm (68 in) dengan Pelindung Tumpahan, Gigi Dibautkan

Lihat Penawaran Lainnya