2397 mm (94 in), Gaya Tine Batang

Bucket Kerangka 2397 mm (94 in), Gaya Tine Batang

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
94.4 in
2397 mm
Bobot
859.8 lb
390 kg
Tinggi
25.4 in
644 mm

Ikhtisar

Terutama digunakan untuk menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.

Spesifikasi Produk untuk 2397 mm (94 in), Gaya Tine Batang

Lebar 94.4 in 2397 mm
Bobot 859.8 lb 390 kg
Tinggi 25.4 in 644 mm
Panjang 47.2 in 1199 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.4 in 10 mm
Jarak Tine 2.5 in 64 mm
Ketebalan Tine 1.3 in 32 mm
Jumlah Tine 24 24
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2397 mm (94 in), Gaya Tine Batang dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2397 mm (94 in), Gaya Tine Batang

Lihat Penawaran Lainnya