1168 mm (46 in)

Stump Bucket 1168 mm (46 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Kerja
11.8 in
300 mm
Lebar Keseluruhan
46 in
1168 mm
Berat
357.1 lb
162 kg

Ikhtisar

Stump bucket dirancang khusus untuk menggali dan mengangkat tonggak pohon dengan cepat.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Pinggiran Bergerigi

Pinggiran Bergerigi

Pinggiran bergerigi memungkinkan operator dengan mudah memotong akar untuk membantu menyingkirkan tombak.
Loop Pengikatan

Loop Pengikatan

Pengikatan dapat digunakan untuk transpor atau mengencangkan tunggul besar ke bucket.
Gigi yang Dapat Diganti

Gigi yang Dapat Diganti

Memastikan masa pakai lama. Gaya gigi penetrasi standar, tetapi dapat diubah ke gaya berbeda.
Pijakan Bergerigi

Pijakan Bergerigi

Memberikan pijakan yang aman saat masuk atau keluar alat berat.
Lubang Kuras Bucket

Lubang Kuras Bucket

Lubang kuras membantu menjaga air agar tidak menggenang saat disimpan.

Spesifikasi Produk untuk 1168 mm (46 in)

Lebar Kerja 11.8 in 300 mm
Lebar Keseluruhan 46 in 1168 mm
Berat 357.1 lb 162 kg
Tinggi 20.7 in 526 mm
Panjang 58.9 in 1496 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.5 in 12 mm
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Jumlah Gigi 3 3