2206 mm (86 in), Gaya Tine Batang

Bucket Kerangka 2206 mm (86 in), Gaya Tine Batang

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
86.9 in
2206 mm
Bobot
800.3 lb
363 kg
Tinggi
25.4 in
644 mm

Ikhtisar

Terutama digunakan untuk menyingkirkan dan memisahkan batu dan serpihan yang lebih besar dari tanah dan pasir.

Spesifikasi Produk untuk 2206 mm (86 in), Gaya Tine Batang

Lebar 86.9 in 2206 mm
Bobot 800.3 lb 363 kg
Tinggi 25.4 in 644 mm
Panjang 47.2 in 1199 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.4 in 10 mm
Jarak Tine 2.5 in 64 mm
Ketebalan Tine 1.3 in 32 mm
Jumlah Tine 22 22
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2206 mm (86 in), Gaya Tine Batang dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2206 mm (86 in), Gaya Tine Batang

Lihat Penawaran Lainnya