1150 mm (45 in)

1150 mm (45 in) Bucket Slab Beton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
23.9 in
607 mm
Ketebalan Slab Maksimum
8 in
202 mm
Lebar Keseluruhan
45.3 in
1150 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Aplikasi

Aplikasi

Bucket slab beton didesain secara khusus untuk melepaskan dan membawa slab beton.
Visibilitas Crossbar

Visibilitas Crossbar

Jendela pengamatan di atas klem memberikan visibilitas yang bagus pada tepian gigi, mempermudah bergeser di bawah slab beton.
Area Kerja Slab Luas

Area Kerja Slab Luas

Bucket dirancang dengan area kerja yang luas untuk mengambil dan membawa slab beton yang luas hingga ketebalan 202 mm (8 in).
Gigi yang Dapat Diganti

Gigi yang Dapat Diganti

Tiga gigi yang dapat diganti membantu bergeser di bawah slab beton, untuk pengangkatan yang cepat dan mudah.
Gusset Penopang yang Dilas

Gusset Penopang yang Dilas

Gusset yang dilas memastikan kekuatan dan ketahanan bucket.
Lubang Drainase

Lubang Drainase

Lubang drainase mencegah akumulasi air di bucket.

Spesifikasi Produk untuk 1150 mm (45 in)

Lebar 23.9 in 607 mm
Ketebalan Slab Maksimum 8 in 202 mm
Lebar Keseluruhan 45.3 in 1150 mm
Bobot 463 lb 210 kg
Tinggi 18.1 in 460 mm
Panjang 52.4 in 1332 mm
Ketebalan Pinggiran Alas 0.8 in 20 mm
Ketebalan Dinding Samping 0.8 in 22 mm
Jumlah Gigi 3 3
Tipe Antarmuka Skid Steer Loader Skid Steer Loader

Lihat bagaimana 1150 mm (45 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1150 mm (45 in)

Lihat Penawaran Lainnya