| Lebar | 62 in 1576 mm |
| Bobot | 1062.6 lb 482 kg |
| Tinggi - Grapple Tertutup | 20.7 in 525 mm |
| Panjang | 29.5 in 749 mm |
| Ketebalan Pinggiran Alas | 0.7 in 19 mm |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Tekanan Pengoperasian | 3335.9 psi 23000 kPa |
| Bukaan Jaw | 40 in 1016 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Grapple Bucket Industri 1576 mm (62 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Lebar
- 62 in
- 1576 mm
- Bobot
- 1062.6 lb
- 482 kg
- Tinggi - Grapple Tertutup
- 20.7 in
- 525 mm
Sekilas Fitur
Spesifikasi Produk untuk 1576 mm (62 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut
Lihat bagaimana 1576 mm (62 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Bucket - Skid Steer Loader
1576 mm (62 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut
Dipilih
- Lebar
- 62 in
- 1576 mm
- Bobot
- 1062.6 lb
- 482 kg
- Tinggi - Grapple Tertutup
- 20.7 in
- 525 mm
Bucket - Skid Steer Loader
2198 mm (86 in), Pinggiran Tajam Dibautkan
- Lebar
- 86 in
- 2198 mm
- Bobot
- 1347 lb
- 611 kg
- Tinggi - Grapple Tertutup
- 32.8 in
- 833 mm
Bucket - Skid Steer Loader
2350 mm (92 in), Pinggiran Tajam Dibautkan
- Lebar
- 92 in
- 2350 mm
- Bobot
- 1391.1 lb
- 631 kg
- Tinggi - Grapple Tertutup
- 32.8 in
- 833 mm
assignment Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Galeri Media
Foto
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1576 mm (62 in), Pinggiran Tajam yang Dipasang Dengan Baut
Lihat Penawaran Lainnya