Ikhtisar
Fork Utility Cat® dirancang untuk menangani berbagai macam material dalam berbagai kondisi pengoperasian.
Spesifikasi Utama
Fork Utility Cat® dirancang untuk menangani berbagai macam material dalam berbagai kondisi pengoperasian.
Menampilkan 1-6 dari 5
| Lebar | 72 in 1829 mm |
| Tinggi | 22.9 in 581 mm |
| Berat | 485 lb 220 kg |
| Panjang | 36.4 in 924 mm |
| Panjang Tine yang Dapat Digunakan | 25.1 in 637 mm |
| Diameter Tine | 1.3 in 31.75 mm |
| Jumlah Tine | 9 9 |
| Lebar Tine | 1.3 in 31.75 mm |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Fork Utility pada Skid Steer Loader Seri D