Ikhtisar
Fork Palet untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Spesifikasi Utama
Fork Palet untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Tinggi | 39.8 in 1010 mm |
| Lebar | 74.8 in 1900 mm |
| Berat | 1192.7 lb 541 kg |
| Panjang Tine | 48 in 1220 mm |
| Lebar Tine | 4.9 in 125 mm |
| Ketinggian Tine | 24 in 610 mm |
| Ketebalan Tine | 2.4 in 60 mm |
| Bobot Tine | 208.1 lb 94.4 kg |
| Bobot Kerja | 1192.7 lb 541 kg |
| Panjang Keseluruhan | 63.7 in 1619 mm |
| Tipe Antarmuka | Coupler IT Coupler IT |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan