Ikhtisar
Dengan beberapa ukuran dan opsi yang tersedia, fork carriage kayu dan lumber memberikan peralatan yang Anda butuhkan untuk pekerjaan khusus Anda.
Spesifikasi Utama
Dengan beberapa ukuran dan opsi yang tersedia, fork carriage kayu dan lumber memberikan peralatan yang Anda butuhkan untuk pekerjaan khusus Anda.
Menampilkan 1-6 dari 6
| Tipe Antarmuka | Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler |
| Konfigurasi Tine | Mengayun, Mengambang Mengayun, Mengambang |
| Tinggi | 74 in 1880 mm |
| Bobot | 1455 lb 660 kg |
| Lebar | 67.1 in 1705 mm |
| Panjang | 20.5 in 520 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan