1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler

Grapple Fork Penyortir 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
71.3 in
1812 mm
Panjang Tine
49.4 in
1256 mm
Area Grapple
20.6 ft²
1.91 m²

Ikhtisar

Menumpuk, membawa, dan menyortir tumpukan kayu.

Spesifikasi Produk untuk 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler

Lebar 71.3 in 1812 mm
Panjang Tine 49.4 in 1256 mm
Area Grapple 20.6 ft² 1.91 m²
Tinggi Grapple 102.6 in 2606 mm
Bobot Grapple 3741.2 lb 1697 kg
Tipe Antarmuka Coupler HPL-ISO Coupler HPL-ISO
Bobot Kerja 33276.5 lb 15094 kg

Lihat bagaimana 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Wheel Loader Kecil Cat® 938M dan Grapple Fork Sortir di Tempat Kerja

Grapple Fork Sortir Cat® Mengambil Muatan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Wheel Loader Kecil Cat® 938M dan Grapple Fork Sortir di Tempat Kerja
Grapple Fork Sortir Cat® Mengambil Muatan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1812 mm (71 in), HPL-ISO Coupler

Lihat Penawaran Lainnya