1812 mm (71 in), Fusion™ Coupler

Grapple Fork Penyortir 1812 mm (71 in), Fusion™ Coupler

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar
71.3 in
1812 mm
Panjang Tine
50 in
1269 mm
Area Grapple
20.6 ft²
1.91 m²

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Didesain dan dibuat untuk aplikasi kayu gelondong dan lumber dan terutama digunakan untuk memindahkan kayu gelondong dari tumpukan untuk diproses lebih lanjut.
Kinerja Penanganan Lumber

Kinerja Penanganan Lumber

Dibuat khusus untuk digunakan pada aplikasi kayu gelondong dan lumber, Grapple Fork Sortir dilengkapi dengan klem besar yang menghasilkan bukaan 21 kaki persegi untuk material.
Daya Jepitan Teregulasi Tekanan

Daya Jepitan Teregulasi Tekanan

Regulator tekanan yang terintegrasi memberikan kemampuan untuk menyesuaikan daya jepitan, meminimalkan potensi kerusakan material yang dibawa.
Tine Pendek

Tine Pendek

Didesain khusus untuk meluncur di bawah tumpukan kayu gelondong dan menggulirnya ke dalam grapple. Tine pendek memungkinkan untuk kontrol presisi saat memuat grapple dengan kayu gelondong.
Strip Keausan yang Dapat Diganti

Strip Keausan yang Dapat Diganti

Strip keausan yang dibautkan pada sisi bawah grapple mudah diganti pada interval servis yang teratur untuk menghindari pengelasan tambahan.
Dapat Dikonfigurasi Pengguna

Dapat Dikonfigurasi Pengguna

Berbagai tip fork yang tersedia memungkinkan Grapple Sortir dikonfigurasikan ke alat berat dan pengoperasian.

Spesifikasi Produk untuk 1812 mm (71 in), Fusion™ Coupler

Lebar 71.3 in 1812 mm
Panjang Tine 50 in 1269 mm
Area Grapple 20.6 ft² 1.91 m²
Tinggi Grapple 102.6 in 2606 mm
Bobot Grapple 3860.3 lb 1751 kg
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler
Bobot Kerja 33170.7 lb 15046 kg

Lihat bagaimana 1812 mm (71 in), Fusion™ Coupler dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Wheel Loader Kecil Cat® 938M dan Grapple Fork Sortir di Tempat Kerja

Grapple Fork Sortir Cat® Mengambil Muatan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Wheel Loader Kecil Cat® 938M dan Grapple Fork Sortir di Tempat Kerja
Grapple Fork Sortir Cat® Mengambil Muatan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1812 mm (71 in), Fusion™ Coupler

Lihat Penawaran Lainnya