Ikhtisar
Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Spesifikasi Utama
Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Tinggi | 35.3 in 896 mm |
| Lebar | 61 in 1550 mm |
| Bobot | 699.1 lb 317.1 kg |
| Panjang | 14.2 in 361 mm |
| Jarak Tine | 180-1320 mm (7-52 in) garis tengah ke garis tengah 180-1320 mm (7-52 in) garis tengah ke garis tengah |
| Tipe Antarmuka | Coupler IT Coupler IT |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan